(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ทำให้การตรวจจับด้วยเลเซอร์ความแม่นยำสูงสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | ประเภทไฟตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | วัสดุ หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | โครงสร้างในการป้องกัน | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | จำนวน คอร์/แกน | เอาต์พุต | แผ่นสะท้อนแสง | ฟังก์ชั่น จับเวลา | มาตรฐานที่รับรอง | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง | การทำงานของ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,425.00 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | - | มาตรฐาน | - | [พลาสติก] ABS ทนความร้อน | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | - | - | - | เลเซอร์เซ็นเซอร์ชนิดมีคอนเนคเตอร์แอมพลิฟลายเออร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | - | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | RF-310 (สำหรับชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล) | มี | - | - | 12-24 V DC ±10% | เลือกระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์วงจร Jogging | ||
฿ 11,931.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | - | มาตรฐาน | - | [พลาสติก] ABS ทนความร้อน | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | - | - | - | เลเซอร์เซ็นเซอร์ชนิดมีสายเคเบิลแอมพลิฟลายเออร์ | สายไฟ ชนิด | 2 | 5 | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | RF-310 (สำหรับชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล) | มี | - | - | 12-24 V DC ±10% | เลือกระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์วงจร Jogging | ||
฿ 11,418.33 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | - | มาตรฐาน | - | [พลาสติก] ABS ทนความร้อน | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | - | - | - | เลเซอร์เซ็นเซอร์ชนิดมีคอนเนคเตอร์แอมพลิฟลายเออร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | - | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | RF-310 (สำหรับชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล) | มี | - | - | 12-24 V DC ±10% | เลือกระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์วงจร Jogging | ||
฿ 11,931.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | - | มาตรฐาน | - | [พลาสติก] ABS ทนความร้อน | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | - | - | - | เลเซอร์เซ็นเซอร์ชนิดมีสายเคเบิลแอมพลิฟลายเออร์ | สายไฟ ชนิด | 2 | 5 | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | RF-310 (สำหรับชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล) | มี | - | - | 12-24 V DC ±10% | เลือกระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์วงจร Jogging | ||
฿ 11,931.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | อย่างไตร่ตรอง | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / GB | 30-1000 | - | - | ||
฿ 12,371.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | อย่างไตร่ตรอง | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / GB | 30-500 | - | - | ||
฿ 12,875.00 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | อย่างไตร่ตรอง | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 5 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / GB | 30-1000 | - | - | ||
฿ 12,875.00 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | อย่างไตร่ตรอง | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / FDA | 30-1000 | - | - | ||
฿ 13,330.00 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | อย่างไตร่ตรอง | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / FDA | 30-500 | - | - | ||
฿ 14,276.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | อย่างไตร่ตรอง | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 33.5 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / GB | 30-1000 | - | - | ||
฿ 15,291.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | อย่างไตร่ตรอง | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 33.5 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 5 | - | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / GB | 30-1000 | - | - | ||
฿ 15,291.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | อย่างไตร่ตรอง | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 33.5 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / FDA | 30-1000 | - | - | ||
฿ 11,425.00 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | RF-330 | - | JIS / IEC / GB | 100-7000 | - | - | ||
฿ 11,931.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | RF-330 | - | JIS / IEC / GB | 100-5000 | - | - | ||
฿ 12,875.00 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 5 | - | - | RF-330 | - | JIS / IEC / GB | 100-5000 | - | - | ||
฿ 11,038.33 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / GB | 100-5000 | - | - | ||
฿ 12,371.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 5 | 1 | - | RF-330 | - | JIS / IEC / GB | 100-7000 | - | - | ||
฿ 10,535.00 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / GB | 100-7000 | - | - | ||
฿ 12,371.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | RF-330 | - | JIS / IEC / FDA | 100-7000 | - | - | ||
฿ 12,875.00 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | RF-330 | - | JIS / IEC / FDA | 100-5000 | - | - | ||
฿ 11,991.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / FDA | 100-5000 | - | - | ||
฿ 11,486.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / FDA | 100-7000 | - | - | ||
฿ 13,330.00 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | RF-230 | - | JIS / IEC / GB | 200-30000 | - | - | ||
฿ 12,495.00 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / GB | 200-30000 | - | - | ||
฿ 14,276.67 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | RF-230 | - | JIS / IEC / FDA | 200-30000 | - | - | ||
฿ 13,448.33 | SNX LASER SENSORS LS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สะท้อนกลับ | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | [พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT) | แยกประเภท | IP40 | 25 | 11.2 | 31 | หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล | ชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์) | 2 | 1 | - | ไม่มีมาให้ | - | JIS / IEC / FDA | 200-30000 | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ไฟเบอร์ | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง