1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟเบอร์เซ็นเซอร์ตรวจจับไฟ LED / ความเร็วสูง FX2 (รหัสสินค้า)

ไฟเบอร์เซ็นเซอร์ตรวจจับไฟ LED / ความเร็วสูง FX2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,860.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับโพเทนชิโอมิเตอร์ปรับละเอียดสำหรับการตรวจจับความแตกต่างอย่างละเอียด

รหัสสินค้า
FD-G500
FX2-A3R
FX2-A3R-LED
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภทการตรวจจับ รูปทรง หัว ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
โครงสร้างในการป้องกัน ประเภท ผลิตภัณฑ์ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(ม.)
ความยาว สายไฟ จำนวน คอร์/แกน เอาต์พุต เส้นใยยาว
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง

฿ 2,860.00

SNX FIBER FD 1 ชิ้น 20 วัน 10[เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์อย่างไตร่ตรองสกรูแยกประเภทø 0.05-40~ 70IP66หัวไฟเบอร์, ชนิดสะท้อนแสงสำหรับการตรวจจับความเร็วสูง----5004-

฿ 10,581.67

SNX FIBER SENSORS FX2 1 ชิ้น ขอราคา -[เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)--เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น--10~ 50IP66แอมพลิฟลายเออร์ (สำหรับการตรวจจับความเร็วสูง)สายไฟ ชนิด34NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์--12 V DC ±10 %

฿ 15,071.67

SNX FIBER SENSORS FX2 1 ชิ้น ขอราคา -[เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)--เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น-0~ 50IP62แอมพลิฟลายเออร์ (สำหรับการตรวจจับไฟ LED)สายไฟ ชนิด34NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์--12-24 V DC ±10%

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85