1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ชุดประกอบขายึด 3D Square Hole Type ติดตั้งด้วยสกรู (รหัสสินค้า)

MYP KAHENKINOU

ชุดประกอบขายึด 3D Square Hole Type ติดตั้งด้วยสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,030.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Joint base ที่มีรูสี่เหลี่ยม ช่วยป้องกันการสั่นสะเทือน ลูกบอลข้อต่อทำให้ง่ายต่อการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆเช่นขายึดเซ็นเซอร์เป็นต้น

รหัสสินค้า
SQ06-001860-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปร่าง โหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) B
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สี

฿ 2,030.58

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน2339.510.5961523ขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชุด วัสดุ A2017

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SQ06-001860-W ในชุด ชุดประกอบขายึด 3D Square Hole Type ติดตั้งด้วยสกรู

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SQ06-001860-B
SQ08-001860-B
SQ08-001860-W
SQ09-001860-B
SQ09-001860-W
SQ10-001860-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปร่าง โหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) B
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สี

฿ 2,030.58

1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน2339.510.5961523สีดำ

฿ 2,032.78

1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน2648.513981926สีดำ

฿ 2,032.78

1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน2648.513981926ขาว

฿ 2,146.68

1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน3348.514991833สีดำ

฿ 2,146.68

1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน3348.514991833ขาว

฿ 2,146.91

1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน3750.51491019.537สีดำ