1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประกอบขายึด 3D Square Hole Type ติดตั้งด้วยสกรู

ชุดประกอบขายึด 3D Square Hole Type ติดตั้งด้วยสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,030.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Joint base ที่มีรูสี่เหลี่ยม ช่วยป้องกันการสั่นสะเทือน ลูกบอลข้อต่อทำให้ง่ายต่อการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆเช่นขายึดเซ็นเซอร์เป็นต้น

รหัสสินค้า
SQ06-001860-B
SQ06-001860-W
SQ08-001860-B
SQ08-001860-W
SQ09-001860-B
SQ09-001860-W
SQ10-001860-B
SQ10-001860-W
SQ12-001860-B
SQ12-001860-W
SQ13-001860-B
SQ13-001860-W
SQ15-001860-B
SQ15-001860-W
SQ16-001860-B
SQ16-001860-W
SQ19-001860-B
SQ19-001860-W
SQ20-001860-B
SQ20-001860-W
SQ25-001860-B
SQ25-001860-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปร่าง โหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) B
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สี

฿ 2,030.58

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน2339.510.5961523สีดำ

฿ 2,030.58

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน2339.510.5961523ขาว

฿ 2,032.78

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน2648.513981926สีดำ

฿ 2,032.78

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน2648.513981926ขาว

฿ 2,146.68

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน3348.514991833สีดำ

฿ 2,146.68

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน3348.514991833ขาว

฿ 2,146.91

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน3750.51491019.537สีดำ

฿ 2,146.91

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 6 วัน ประเภทมาตรฐาน3750.51491019.537ขาว

฿ 2,264.75

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน7863.516121224.578สีดำ

฿ 2,264.75

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทมาตรฐาน7863.516121224.578ขาว

฿ 2,454.48

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน9864.516121324.598สีดำ

฿ 2,454.48

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน9864.516121324.598ขาว

฿ 2,840.10

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน13879.520151531138สีดำ

฿ 2,840.10

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน13879.520151531138ขาว

฿ 2,841.15

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน15481.520151631154สีดำ

฿ 2,841.15

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน15481.520151631154ขาว

฿ 3,266.80

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน1679322161938167สีดำ

฿ 3,266.80

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน1679322161938167ขาว

฿ 3,304.42

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทมาตรฐาน17794.522182038177สีดำ

฿ 3,304.42

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทมาตรฐาน17794.522182038177ขาว

฿ 3,814.32

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน ประเภทความใกล้ชิด493113.525202545493สีดำ

฿ 3,814.32

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทมาตรฐาน493113.525202545493ขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชุด วัสดุ A2017