1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ (BP-105 / พลาสติก) (รหัสสินค้า)

บานพับ (BP-105 / พลาสติก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับพลาสติกแบบแบน
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและทนต่อความกัดกร่อนสูง
· วัสดุ: โพลีโพรพีลีน (PP)
·ใช้ในอุณหภูมิห้องปกติ
·กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันการ คลายตัวและสารละลายอื่นๆ
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับประตูน้ำหนักเบา ประตูพลาสติก และเครื่องมือวัด

น้ำหนักเบาและทนต่อความกัดกร่อนสูง

ลักษณะภายนอก BP-105-4

ลักษณะภายนอก BP-105-4

Drawing ระบุขนาด BP-105

Drawing ระบุขนาด BP-105

หมายเลขผลิตภัณฑ์LWP1P2P3ødNมวล ประตูอ้างอิงเมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.)น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
BP-105-136503422 3.5423
BP-105-240352022 3.143
BP-105-360503420204.2655
BP-105-480453530304.366
BP-105-560352022223.6634
รหัสสินค้า
BP-105-1
BP-105-2
BP-105-3
BP-105-4
BP-105-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 12.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10365010265

฿ 12.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10403510266

฿ 15.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10605010267

฿ 18.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10804510268

฿ 14.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10603510269

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน วัสดุ โพลีโพรพีลีน (PP) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน
การขัดผิว ไม่มี ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2 รูติดตั้ง รูทะลุ