(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· บอลวาล์ว ชนิดมีหนาม ลูกล้อ งานรับน้ำหนักมาก ทนทานต่อแรงกระแทกและมี ความทนทาน ดีเยี่ยมแม้ในขณะบรรทุก งานรับน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
RFKH-65-CP |
RFKH-75-CP |
RGNKH-65-CP |
RGNKH-75-CP |
RRKH-65-CP |
RRKH-75-CP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,325.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 91 | 47 | 124 | 80 | 65 | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 1,466.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 105 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 103 | 52 | 136 | 85 | 75 | 38 | โหลดหนัก | ||
฿ 920.90 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 92 | 140.01 ถึง 220.00 | 170 | [ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 91 | 47 | 124 | 80 | 65 | 34 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 1,000.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 105 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 103 | 52 | 136 | 85 | 75 | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 1,750.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 91 | 47 | 124 | 80 | 65 | 34 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 1,891.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 105 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 103 | 52 | 136 | 85 | 75 | 36 | โหลดหนัก |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 12 | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | Steel bearing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง