(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อแบบมาตรฐาน ที่กำหนดทิศทางได้ สำหรับการบรรทุกขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
CRK-250 |
SK-250 |
SK-300 |
SRK-250 |
SUIK-250 |
SUIK-300 |
UWBSK-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,033.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 305 | 320.01 ถึง 485.00 | 330 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 3,591.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 305 | 320.01 ถึง 485.00 | 330 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 4,613.98 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 374 | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 160 | 90 | 220 | 150 | 300 | 50 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 3,975.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 305 | 220.01 ถึง 320.00 | 260 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 4,991.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 305 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 45 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 9,283.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 374 | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 160 | 90 | 220 | 150 | 300 | 50 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 13,717.98 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 305 | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 36 | โหลดปานกลาง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 25 | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | Steel bearing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง