(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ที่ใช้โดยทั่วไปในการเคลื่อนย้าย หรือบรรทุกสิ่งของ
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อหมุนได้มาตรฐาน หมุนได้อิสระ รับน้ำหนักปานกลาง
·รับน้ำหนักได้สูงสุด 300 daN (306.0kgf) ร่วมกับล้อ MC ไนล่อน (ในกรณีของ UWBK-150)
·มี ล้อยาง ล้อยูรีเทน ล้อไนลอน หรือล้อ MC ไนล่อน ฯลฯ
·ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ความสามารถในการสตาร์ท ความทนทานต่อการเสียดสี เป็นต้น
·มาพร้อมล้อยางชนิดต่างๆ เช่น ยางสีแดง และ ยางทนความร้อน (อุณหภูมิทนความร้อน 100 °C)
· นอกจากนี้ยังมี ล้อยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ความต้านทานเฉพาะปริมาตร: 6 × 108 Ωcm)
[การใช้งาน]
·โดยทั่วไปใช้สำหรับ เคลื่อนย้าย หรือบรรทุกสิ่งของ สามารถใช้ในสภาพแวดล้อม ที่มีการใช้น้ำมัน โดยใช้ ล้อยูรีเทน
รหัสสินค้า |
---|
CRJ-130 |
PBDJ-130 |
PBJ-130 |
PJ-130 |
PNAJ-130 |
PNDJ-130 |
PNJ-130 |
PNUAJ-130 |
PNUDJ-130 |
PNUJ-130 |
SJ-130 |
SRJ-130 |
SUIEJ-130 |
SUIJ-130 |
UWAJ-130 |
UWBDJ-130 |
UWBJ-130 |
UWBSDJ-130 |
UWBSJ-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,841.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 42 | Steel bearing | ||
฿ 2,908.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 42 | Stainless steel bearing | ||
฿ 1,758.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 42 | Steel bearing | ||
฿ 1,475.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 42 | Spindle sleeve | ||
฿ 1,225.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | Spindle sleeve | ||
฿ 2,525.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 145 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | Stainless steel bearing | ||
฿ 1,325.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 145 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | Steel bearing | ||
฿ 1,966.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 35 | Spindle sleeve | ||
฿ 3,041.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 35 | Stainless steel bearing | ||
฿ 2,100.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 35 | Steel bearing | ||
฿ 1,275.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 42 | Steel bearing | ||
฿ 1,783.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 42 | Steel bearing | ||
฿ 4,283.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 35 | Steel bearing | ||
฿ 1,975.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 35 | Steel bearing | ||
฿ 4,116.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 36 | Spindle sleeve | ||
฿ 6,908.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 36 | Stainless steel bearing | ||
฿ 5,466.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 36 | Steel bearing | ||
฿ 6,025.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 30 | Stainless steel bearing | ||
฿ 4,325.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 30 | Steel bearing |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 177 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 80 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 80 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 108 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 108 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 20 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 130 | ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) | 40 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง