1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุ เสริมสำหรับท่อ ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อประปา ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อจ่ายน้ำอุปกรณ์ชุบ - ข้อต่องอ พร้อม น็อต ปลายทั้งสองสำหรับท่อที่ ยืดหยุ่น (เส้นโค้งเล็กกว่า) (รหัสสินค้า)

วัสดุ เสริมสำหรับท่อ ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อประปา ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อจ่ายน้ำอุปกรณ์ชุบ - ข้อต่องอ พร้อม น็อต ปลายทั้งสองสำหรับท่อที่ ยืดหยุ่น (เส้นโค้งเล็กกว่า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 507.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การเลือก วัสดุ เสริมสำหรับท่ออุปกรณ์และท่อประปาที่ผลิตโดย miyako, inc. จุดประสงค์มีตั้งแต่น้ำประปาสาธารณะไปจนถึง การ ใช้ใน อุตสาหกรรม - อุปกรณ์สำหรับท่อประปา - อุปกรณ์ชุบ - ข้อต่องอ พร้อม น็อต ปลายทั้งสองสำหรับท่อที่ ยืดหยุ่น (โค้งน้อยกว่า)
· วัสดุ:ทองเหลือง
· ของเหลวที่ใช้: น้ำ
· กระบวนการเตรียมผิว:ชุบผิวโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
S2TLNKW-13X24
S2TLNKW-13X35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด

฿ 507.85

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 13x24

฿ 507.85

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 13x35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ถนน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 1 / 2B (13 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 G (เกลียว) เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 1 / 2B (13 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่