1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ, ฟิตติ้ง, และการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งชุบผิว - ข้องอพร้อมนัท สำหรับท่ออเนกประสงค์ - S2TLN (รหัสสินค้า)

วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ, ฟิตติ้ง, และการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งชุบผิว - ข้องอพร้อมนัท สำหรับท่ออเนกประสงค์ - S2TLN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 591.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา - ฟิตติ้งชุบผิว - ข้องอพร้อมนัท สำหรับท่ออเนกประสงค์ S2TLN
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
· กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
S2TLN-13
S2TLN-20X13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 ขนาด

฿ 591.30

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A)G (เกลียว)G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)-13

฿ 706.80

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 4B (20 A)G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)G (เกลียว)[1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A)20x13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ถนน วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่