1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ/ฟิตติ้ง/การเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา ฟิตติ้งชุบผิว และนิปเปิลแบบกลม (รหัสสินค้า)

MIY SCREWED FITTING

วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ/ฟิตติ้ง/การเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา ฟิตติ้งชุบผิว และนิปเปิลแบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 199.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุเสริมสำหรับท่อมิยาโกะ ฟิตติ้ง และท่อที่ใช้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่น้ำประปาทั่วไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา ฟิตติ้งชุบผิวและนิปเปิลแบบกลม

รหัสสินค้า
M154MM-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 199.05

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด คู่ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ ทำจาก บรอนซ์
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 1 / 2B (13 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
ขนาด 13

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M154MM-13 ในชุด วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ/ฟิตติ้ง/การเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา ฟิตติ้งชุบผิว และนิปเปิลแบบกลม