1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อโฟมยูรีเทน เฉพาะทางทะเล สำหรับล้อยึดอยู่กับที่ รับน้ำหนักได้มาก (MUHA-mk) (รหัสสินค้า)

ล้อโฟมยูรีเทน เฉพาะทางทะเล สำหรับล้อยึดอยู่กับที่ รับน้ำหนักได้มาก (MUHA-mk)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,366.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยม และชิ้นส่วนหลักทำจาก สแตนเลส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวเรือ ฯลฯ ซึ่งใช้ในท่าจอดเรือหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถทนต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้

คุณสมบัติ

● เหล็กหล่อเหนียว แข็งแรงมากขึ้น 
●ชิ้นส่วนหลักเป็นสแตนเลส ซึ่งเป็น ลูกล้อทนต่อสนิม

สเปค

●ประเภท แผ่นเพลท
● แบบอยู่กับที่

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้งโลหะ: เหล็กหล่อ ความเหนียว FCD 
● การเคลือบผิวด้วยโลหะ: การเคลือบผิวป้องกันสนิม 
●ล้อ: ล้อหล่อยูรีเทน
รหัสสินค้า
MUHA-MK150X75
MUHA-MK200X75
MUHA-MK250X90
MUHA-MK300X75
MUHA-MK300X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 11,366.61

YOD CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 210485.01 ถึง 750.00657.31357316610615075

฿ 13,165.48

YOD CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 255750.01 ถึง7751607019210620075

฿ 20,726.24

YOD CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 315750.01 ถึง1226.31806521712825090

฿ 22,720.72

YOD CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 375750.01 ถึง1108.51736321010730075

฿ 28,987.74

YOD CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 355750.01 ถึง1471.518390220155300100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยางยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง FCD-S ความเหนียว ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก