(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม เป็นตลับลูกปืนแบบโรลเลอร์ที่มีลูกกลิ้งแบบเม็ดเข็ม มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
● สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วค่อนข้างสูง
● ติดตั้งง่าย
● ทำให้มีขนาดกะทัดรัดและราคาถูกเป็นพิเศษ
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตลับลูกปืน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 4 และ 45
● จำนวนแถววงแหวน: แถวเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
HK0408 |
HK0509 |
HK0709 |
HK0912 |
HK1412 |
HK1516 |
HK1612 |
HK1616 |
HK1812 |
HK2212 |
HK2512 |
HK2526 |
HK2816 |
HK2820 |
HK3020 |
HK3026 |
HK3512 |
HK4012 |
HK4020 |
HK4520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | โหลดไฟฟ้า ความล้า (ตลับลูกปืนเรเดียล) (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.10 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 8 | 41000 | 0.146 | ||
฿ 135.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 9 | 9 | 38000 | 0.235 | ||
฿ 179.05 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 11 | 9 | 31000 | 0.35 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 9 | 13 | 12 | 25000 | 0.81 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 20 | 12 | 16000 | 0.99 | ||
฿ 167.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 15 | 21 | 16 | 16000 | 1.75 | ||
฿ 217.15 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 12 | 15000 | 1.13 | |
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 22 | 16 | 15000 | 1.87 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 24 | 12 | 13000 | 1.27 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 28 | 12 | 11000 | 1.56 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 1.81 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 32 | 26 | 10000 | 5.7 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 28 | 35 | 16 | 9000 | 3.25 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 28 | 35 | 20 | 9000 | 4.3 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 37 | 20 | 8500 | 4.7 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 37 | 26 | 8500 | 6.8 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 42 | 12 | 7500 | 2.55 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 47 | 12 | 6500 | 2.9 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 47 | 20 | 6500 | 6.3 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 52 | 20 | 6000 | 7 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง