1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัว P เซรามิก ฟิลลิปส์ (รหัสสินค้า)

สกรูหัว P เซรามิก ฟิลลิปส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 577.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง รายละเอียด] กระทะ
[ขนาดของ รูติดตั้ง] ฟิลลิป
[รูปทรง พื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ]เซรามิก
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[ประเภทสัน เกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3 4 5
[ความยาว L (มม.))] 5 6 8 10 12 15
[พิทช์ (มม)] 0.5 0.7 0.8
[รูปร่างเพิ่มเติม]มาตรฐาน พร้อม รูทะลุ
[หน่วยขาย]ปริมาณขั้นต่ำ (พร้อมสำหรับการซื้อจาก 1 ชิ้น) กล่องและ pkg
[การใช้งาน]ทนความร้อน สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
[สี]ขาว
[สี]

รหัสสินค้า
RA-0305N
RA-0306N
RA-0308N
RA-0310N
RA-0406
RA-0406N
RA-0408
RA-0408N
RA-0410
RA-0410N
RA-0412
RA-0412N
RA-0508
RA-0508N
RA-0510
RA-0510N
RA-0512
RA-0512N
RA-0515
RA-0515N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
รูปทรง เพิ่มเติม หน่วยขาย สี

฿ 638.89

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10350.5มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

฿ 582.28

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10360.5มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

฿ 656.57

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10380.5มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

฿ 599.82

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 103100.5มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

฿ 638.89

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10460.7พร้อม รูทะลุกล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 577.27

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10460.7มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

฿ 647.47

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10480.7พร้อม รูทะลุกล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 586.87

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10480.7มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

฿ 656.57

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 104100.7พร้อม รูทะลุกล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 595.45

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 104100.7มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

฿ 665.15

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 104120.7พร้อม รูทะลุกล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 1,488.00

HSK CERAMIC PAN BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104120.7มาตรฐานปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)สีขาว

฿ 660.61

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10580.8พร้อม รูทะลุกล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 595.45

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10580.8มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

฿ 669.19

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105100.8พร้อม รูทะลุกล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 604.04

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105100.8มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

฿ 678.28

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105120.8พร้อม รูทะลุกล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 612.63

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105120.8มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

฿ 686.36

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105150.8พร้อม รูทะลุกล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 621.72

HSK CERAMIC PAN BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105150.8มาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจสีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เซรามิก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด