(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำนิ่ง: ≤ 120°C),1.0 MPa (ไอ ลม แก๊ส และน้ำมัน: ≤ 300°C)
รหัสสินค้า |
---|
MBE-1/2B-B |
MBE-1/2B-W |
MBE-1B-W |
MBE-3/4B-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.32 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 120.32 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 100.00 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 268.77 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | 90 ° ตัวเมีย และ เกลียวนอก งอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว สีดำสำหรับหัวใจ (FCMB27-05) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | R | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง