1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดโบลท์ NW/NWS (รหัสสินค้า)

ชนิดโบลท์ NW/NWS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 301.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อเลื่อนดีไซน์หรู ชุบโครเมียม เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ในร่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
NW40-BM8XP1.25-CHR
NW40-BM10XP1.5-CHR
NW40-BU3-8X16ヤマ-CHR
NW40-BU5-16X18ヤマ-CHR
NW50-BM8XP1.25-CHR
NW50-BM10XP1.5-CHR
NW50-BM12XP1.25-CHR
NW50-BM12XP1.75-CHR
NW50-BU1-2X20ヤマ-CHR
NW50-BU3-8X16ヤマ-CHR
NW50-BU5-16X18ヤマ-CHR
NWS40-BM8XP1.25-CHR
NWS40-BM10XP1.5-CHR
NWS40-BU3-8X16ヤマ-CHR
NWS40-BU5-16X18ヤマ-CHR
NWS50-BM8XP1.25-CHR
NWS50-BM10XP1.5-CHR
NWS50-BM12XP1.25-CHR
NWS50-BM12XP1.75-CHR
NWS50-BU1-2X20ヤマ-CHR
NWS50-BU3-8X16ヤマ-CHR
NWS50-BU5-16X18ヤマ-CHR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้างของล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 301.49

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1051ไม่50M8XP1.254042.538

฿ 301.80

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1051ไม่50M10XP1.54042.538

฿ 301.80

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1051ไม่50[UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 164042.538

฿ 301.49

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1051ไม่50[UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู4042.538

฿ 384.42

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ไม่80M8XP1.25504847

฿ 384.73

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ไม่80M10XP1.5504847

฿ 394.28

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ไม่80[M12] M12XP1.25504847

฿ 393.82

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ไม่80[M12] M12XP1.75504847

฿ 394.28

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ไม่80สกรูเกลียว U1 / 2 × 20504847

฿ 384.73

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ไม่80[UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16504847

฿ 384.42

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ไม่80[UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู504847

฿ 377.29

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1051ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50M8XP1.254042.548

฿ 377.60

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1051ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50M10XP1.54042.548

฿ 377.60

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1051ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50[UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 164042.548

฿ 377.29

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1051ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50[UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู4042.548

฿ 444.66

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80M8XP1.25504859

฿ 444.97

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80M10XP1.5504859

฿ 453.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80[M12] M12XP1.25504859

฿ 453.45

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80[M12] M12XP1.75504859

฿ 453.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80สกรูเกลียว U1 / 2 × 20504859

฿ 444.97

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80[UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16504859

฿ 444.66

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1065ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80[UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู504859

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SWCH โหลดที่ยอมรับได้ โหลดน้ำหนักเบา
สี ชุบผิวโครเมี่ยม (CHR) วัสดุ ตัวเครื่อง Zinc Die-Casting