1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Joint Series, ชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้ง No. 24, ข้องอ (รหัสสินค้า)

Joint Series, ชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้ง No. 24, ข้องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]เฉพาะโดยไม่ต้อง การชุบผิว [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604

รหัสสินค้า
NO.24X1/4X1/4SALE
NO.24X1/4X1/8
NO.24X1/4X45
NO.24X1/8X1/8
NO.24X3/8X1/4
NO.24X3/8X3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อ ค่ากำหนดของเกลียว M1 ค่ากำหนดของเกลียว M2

฿ 188.28

฿ 103.31

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ข้อต่องอ ถนน] ข้อต่องอ ถนน (90 °)สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 201.91

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ข้อต่องอ ถนน] ข้อต่องอ ถนน (90 °)สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 4B (8 A)1 / 8B (6 A)

฿ 236.48

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ข้อต่องอ ถนน] ข้อต่องอ ถนน (45 °)สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 179.05

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ข้อต่องอ ถนน] ข้อต่องอ ถนน (90 °)สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 218.74

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10[ข้อต่องอ ถนน] ข้อต่องอ ถนน (90 °)สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 8B (10 A)1 / 4B (8 A)

฿ 362.25

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ข้อต่องอ ถนน] ข้อต่องอ ถนน (90 °)สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คัน ทองเหลือง ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 R ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 Rc
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่