1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ พลาสติก PJ (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ พลาสติก PJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 978.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· ใช้ตลับลูกปืนเรเดียล ชนิดซีล สำหรับล้อ
· ให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่ต้องเติมจาระบี
·ประเภทเสียงรบกวนต่ำ มีเสียงเล็กน้อยระหว่างการเคลื่อนที่
·ใช้โครงสร้างพลาสติกเสริมแรง สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้

รหัสสินค้า
PWPJ-100
PWPJ-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 978.29

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 14498717195951003230

฿ 1,199.62

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 17714280801081081303835

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / พลาสติก คุณสมบัติ เงียบ ช่วงโหลด(daN) ถึง 35.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยาง SBR ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) โครงสร้างพลาสติกเสริมแรง สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ข้อกำหนด ล้อ สเปค (โครงหลัก: พลาสติก) ความยืดหยุ่น สูง
สี ล้อ สีดำ พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม