1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ HJ, HJB, HJ-SJ, HJB-SJ, HJ-AD, AD ความสูงล้อต่ำ สำหรับงานหนัก (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ลูกล้อ HJ, HJB, HJ-SJ, HJB-SJ, HJ-AD, AD ความสูงล้อต่ำ สำหรับงานหนัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 666.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก แต่การรับโหลดสูง
[คุณสมบัติ]
·การใช้ " ตลับลูกปืนมีซีล" ทำให้ไม่จำเป็นต้องเติมจาระบี
·มีหลายสี จัดเป็นมาตรฐานเพื่อแยกประเภทต่างๆ และการจับคู่ปลอกสวมทำได้ง่าย
·สายผลิตภัณฑ์มาตรฐานหลากหลาย เช่นล้อเดี่ยว / ล้อคู่ และล้อรองรับความเร็วรอบสูง สำหรับการทำงานลักษณะต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรงานละเอียดติดตั้งอยู่กับที่ แต่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเมื่อเลย์เอาท์ไลน์การผลิตเปลี่ยนแปลง
·เหมาะที่สุดสำหรับการติดตั้งที่มีความสูงต่ำเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักมาก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบงานโหลดสูง ที่ใช้เคลื่อนที่ตามการควบคุม เช่น AGV

รหัสสินค้า
HJB-SJ-50U-MC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) สเปค ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,333.13

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ85220.01 ถึง 320.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ294[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี-----[M20] M20(P2.5)5032.5ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปทนน้ำมันสีน้ำเงิน18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก
พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HJB-SJ-50U-MC ในชุด ลูกล้อ HJ, HJB, HJ-SJ, HJB-SJ, HJ-AD, AD ความสูงล้อต่ำ สำหรับงานหนัก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HJ-50B-MC AD-50
HJ-50B-U
HJ-50B-U AD-50
HJB-SJ-50U-U
HJB-SJ-50U-YN
HJB-SJ-65B-MC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) สเปค ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 1,314.97

1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ด้วย ก้านปรับระดับ78220.01 ถึง 320.00ไม่294[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมีหลุมเจาะรู55(65)55(65)8282-5032.5สีดำล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ)มีตลับลูกปืนสีน้ำเงิน18

฿ 1,058.41

1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ78220.01 ถึง 320.00ไม่235[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู55(65)55(65)8282-5032.5สีอบ ดำล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป(โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว18

฿ 1,587.48

1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ด้วย ก้านปรับระดับ78220.01 ถึง 320.00ไม่235[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู55(65)55(65)8282-5032.5สีดำล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ)(โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว18

฿ 2,621.57

1 ชิ้น 7 วัน โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ชนิดเกลียวใน85220.01 ถึง 320.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ235[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน-----[M20] M20(P2.5)5032.5ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป(โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียว18

฿ 2,240.61

1 ชิ้น 7 วัน โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ชนิดเกลียวใน85220.01 ถึง 320.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ294[ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน-----[M20] M20(P2.5)5032.5ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปมีตลับลูกปืนสีดำ18

฿ 2,839.74

1 ชิ้น 7 วัน โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ชนิดเกลียวใน103320.01 ถึง 485.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ392[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน-----[M20] M20(P2.5)6536สีอบ ดำล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปทนน้ำมันสีน้ำเงิน22