(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก แต่การรับโหลดสูง
[คุณสมบัติ]
·การใช้ " ตลับลูกปืนมีซีล" ทำให้ไม่จำเป็นต้องเติมจาระบี
·มีหลายสี จัดเป็นมาตรฐานเพื่อแยกประเภทต่างๆ และการจับคู่ปลอกสวมทำได้ง่าย
·สายผลิตภัณฑ์มาตรฐานหลากหลาย เช่นล้อเดี่ยว / ล้อคู่ และล้อรองรับความเร็วรอบสูง สำหรับการทำงานลักษณะต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรงานละเอียดติดตั้งอยู่กับที่ แต่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเมื่อเลย์เอาท์ไลน์การผลิตเปลี่ยนแปลง
·เหมาะที่สุดสำหรับการติดตั้งที่มีความสูงต่ำเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักมาก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบงานโหลดสูง ที่ใช้เคลื่อนที่ตามการควบคุม เช่น AGV
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | สเปค | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.48 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 52 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 38(48) | 38(48) | 60 | 60 | - | 35 | 27 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 15 | ||
฿ 835.62 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 52 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 98 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 38(48) | 38(48) | 60 | 60 | - | 35 | 27 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 15 | ||
฿ 776.02 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,314.97 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | สีดำ | ล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ) | มีตลับลูกปืน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,058.41 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 1,587.48 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | สีดำ | ล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ) | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 705.10 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 18 | ||
฿ 1,284.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | สีดำ | ล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ) | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 18 | ||
฿ 833.91 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,043.89 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 692.52 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 18 | ||
฿ 1,013.67 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 1,834.84 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | สีดำ | ล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ) | มีตลับลูกปืน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 1,350.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 313 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 22 | ||
฿ 2,113.94 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 313 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | สีดำ | ล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ) | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 22 | ||
฿ 988.19 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 22 | ||
฿ 1,734.19 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | สีดำ | ล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ) | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 22 | ||
฿ 1,088.03 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 1,293.04 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 313 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 22 | ||
฿ 931.05 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 22 | ||
฿ 1,571.20 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 108 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 25 | ||
฿ 2,334.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 108 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | สีดำ | ล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ) | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 25 | ||
฿ 1,330.45 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 108 | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 25 | ||
฿ 1,505.42 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 108 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 25 | ||
฿ 1,040.90 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 108 | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 25 | ||
฿ 1,618.45 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | สีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,894.06 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | สีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 1,532.90 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | สีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 18 | ||
฿ 1,507.10 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,791.31 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 1,513.55 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 18 | ||
฿ 1,972.12 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | สีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 2,302.29 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | สีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 22 | ||
฿ 1,834.84 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | สีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 22 | ||
฿ 1,880.13 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 2,196.77 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 22 | ||
฿ 1,735.08 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 22 | ||
฿ 2,015.61 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 115 | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M24] M24(P3.0) | 75 | 39 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 25 | ||
฿ 1,549.43 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,840.26 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 1,472.13 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 18 | ||
฿ 1,479.48 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,759.35 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 1,390.84 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 18 | ||
฿ 1,990.26 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 2,305.55 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 313 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 22 | ||
฿ 1,876.26 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 22 | ||
฿ 1,864.26 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 2,184.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 313 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 22 | ||
฿ 1,788.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 22 | ||
฿ 2,144.52 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 108 | 485.01 ถึง 750.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 490 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 25 | ||
฿ 2,562.19 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 108 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 25 | ||
฿ 2,443.18 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 2,732.23 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 2,350.66 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 18 | ||
฿ 2,333.13 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 2,621.57 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 235 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 18 | ||
฿ 2,240.61 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 18 | ||
฿ 2,839.74 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 3,150.97 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 22 | ||
฿ 2,730.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 22 | ||
฿ 2,716.26 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 3,036.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | 22 | ||
฿ 2,607.10 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 + ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 22 |
กำลังโหลด …
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
---|---|---|---|---|---|
พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง