(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
รหัสสินค้า |
---|
HJTS-50B-MC |
HJTS-50U-MC |
HJTS-50U-MCD |
HJTS-65B-MC |
HJTS-65U-MC |
HJTS-65U-MCD |
HJTS-75B-MC |
HJTSB-50B-MC |
HJTSB-50U-MC |
HJTSB-50U-MCD |
HJTSB-65B-MC |
HJTSB-65U-MC |
HJTSB-65U-MCD |
HJTSB-75U-MCD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | สี ล้อ | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,781.03 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | สีอบ ดำ | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,693.96 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 2,174.19 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีดำ | 18 | ||
฿ 2,230.93 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | สีอบ ดำ | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 2,144.46 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 3,195.79 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีดำ | 22 | ||
฿ 2,435.32 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 111.5 | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18.5X2 | สีอบ ดำ | สีน้ำเงิน | 25 | ||
฿ 2,669.81 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | สีอบ ดำ | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 2,542.45 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 3,092.52 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีดำ | 18 | ||
฿ 3,336.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | สีอบ ดำ | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 3,226.84 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 4,422.19 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีดำ | 22 | ||
฿ 5,094.80 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 111.5 | 485.01 ถึง 750.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 490 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18.5X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีดำ | 25 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | คุณสมบัติ | ลูกล้อ เรียบลื่นเงียบ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | (โครง: ไม่มี) | พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย |
การใช้งาน | สำหรับใช้กับเครื่องจักรงานละเอียด น้ำหนักมาก ใช้ในการเคลื่อนย้ายด้วยความเร็วต่ำ เนื่องจากการเปลี่ยนเลย์เอาท์ไลน์การผลิต | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง