1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ace ball RV (ทองเหลือง) 7000 series (แบบ ชนิดตรง) BR แหวน type สำหรับ สายยาง ทองแดง (รหัสสินค้า)

Ace ball RV (ทองเหลือง) 7000 series (แบบ ชนิดตรง) BR แหวน type สำหรับ สายยาง ทองแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 776.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัววาล์วและส่วนยึดหมุนแยกกันสามารถตั้งค่ามุมที่ตั้งไว้และพอร์ตยึดได้อย่างอิสระเปิดใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายแม้ในพื้นที่ จำกัด

รหัสสินค้า
BR-7106
BR-7208
BR-7310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม)
(Ø)

฿ 776.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 8B (6 A)6

฿ 776.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 4B (8 A)8

฿ 807.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 3 / 8B (10 A)10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) ชนิด แหวน สำหรับ ท่อทองแดง
มือจับ รูปทรง ลูกบิด มาตรฐาน เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน คู่มือ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d(φ) 6 ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า