1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกลบวาล์วมีหน้าแปลน ซีรีส์ S ชนิด 10K (รหัสสินค้า)

โกลบวาล์วมีหน้าแปลน ซีรีส์ S ชนิด 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,130.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

วาล์วสแตนเลส

[คุณสมบัติ]
· สินค้าทำจากสแตนเลสออสเทนนิติก (Cr-Ni) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนได้ดีและมีความทนทานสูง
· มีสองชุดจำหน่าย (H&S) โดยคำนึงถึงช่วงต่าง ๆ ในวงจรการใช้งานซึ่งมีการใช้งาน/วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
· ออกแบบโดยคำนึงถึงสมดุลของความแข็งแรง
· สินค้าในซีรีส์ H ผลิตโดยการหล่อแบบไล่ขี้ผึ้งทั้งหมด โดยคำนึงถึงลักษณะภายนอกของอุปกรณ์ทั้งชิ้น

รหัสสินค้า
U10FG-15
U10FG-20
U10FG-25
U10FG-32
U10FG-40
U10FG-50
U10FG-65
U10FG-80
U10FG-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 11,130.06

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 15 A (1 / 2B)15 A (1 / 2B)

฿ 12,182.24

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 20 A (3 / 4B)20 A (3 / 4B)

฿ 13,367.46

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 25 A (1B)25 A (1B)

฿ 15,223.89

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 32 A (1 1 / 4B)32 A (1 1 / 4B)

฿ 17,509.67

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 40 A (1 1 / 2B)40 A (1 1 / 2B)

฿ 21,041.13

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 50 A (2B)50 A (2B)

฿ 29,452.55

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 65 A (2 1 / 2B)65 A (2 1 / 2B)

฿ 34,151.09

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 80 A (3B)80 A (3B)

฿ 46,904.27

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 100 A (4B)100 A (4B)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SCS13A ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.4