(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสกรูเกลียวนอกที่ทำจากโพลีโพรพีลีนเรซิ่นสีดำขัดเงา เกลียวทำจากเหล็กกล้า พื้นผิวชุบไตรวาเลนท์โครเมตและทำจากสแตนเลส อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 80°C ต่ำสุด -20°C
รหัสสินค้า |
---|
FTK-16-B |
FTK-20-B |
FTK-20-B-SUS |
FTK-25-B |
FTK-25-B-SUS |
FTK-32-B |
FTK-32-B-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.68 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M4 | 6 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง C3604B | 16 | 13 | ||
฿ 109.47 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M5 | 5 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง C3604B | 20 | 16 | ||
฿ 322.32 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M5 | 5 | [สเตนเลส] สแตนเลส SUS303 | 20 | 16 | ||
฿ 114.17 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M6 | 8 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง C3604B | 25 | 19 | ||
฿ 330.04 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M6 | 8 | [สเตนเลส] สแตนเลส SUS303 | 25 | 19 | ||
฿ 140.03 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง C3604B | 32 | 22 | ||
฿ 389.77 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 10 | [สเตนเลส] สแตนเลส SUS303 | 32 | 22 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุลูกบิด | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ลักยิ้ม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูตาบอด | กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง