1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ แม่พิมพ์ MSP ชนิดปลั๊กชนิด pl (รหัสสินค้า)

ONE TOUCH JOINT

ข้อต่อ แม่พิมพ์ MSP ชนิดปลั๊กชนิด pl
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อและถอด HOSES น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ อย่างรวดเร็ว
·รองรับการใช้งานด้วยสัมผัสเดียว
· วัสดุ ป้องกัน สนิม มีให้เลือกหลายรูปแบบ
·ก่อนหน้านี้การเปลี่ยนการตั้งค่า อุปกรณ์จับยึด (Tooling) เสียเวลามากในขณะที่การใช้ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน นี้ทำให้งานง่ายมาก ใช้งานง่าย

รหัสสินค้า
MPL02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 191.51

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ มีเกลียว (แบบแอล) ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก) วัสดุ ตัวเครื่อง ทองแดงผสม
ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ ประเภท มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว วัสดุซีล ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15 :: 180
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) โมฆะ:: 0.98 Screw Type R Thread Diameter 1/4
พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) 28 รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ทองเหลือง (BSBM)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPL02 ในชุด ข้อต่อ แม่พิมพ์ MSP ชนิดปลั๊กชนิด pl