(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ที่ให้ความดันสูญเสียน้อย เหมาะสำหรับการวางท่อความหนืดสูง ของเหลว, ผง, ไอน้ำจาระบีและสารเคมีเหลว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | วัสดุซีล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.9 | RC1 / 8 | 16 | ||
฿ 376.91 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.9 | RC1 / 8 | 16 | ||
฿ 376.91 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.9 | RC1 / 8 | 16 | ||
฿ 637.73 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 7.4 | RC1 / 8 | 16 | ||
฿ 677.52 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 7.4 | RC1 / 8 | 16 | ||
฿ 333.23 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.9 | RC1 / 4 | 50 | ||
฿ 438.60 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.9 | RC1 / 4 | 50 | ||
฿ 455.98 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.9 | RC1 / 4 | 50 | ||
฿ 784.90 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 7.4 | RC1 / 4 | 50 | ||
฿ 841.59 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 7.4 | RC1 / 4 | 50 | ||
฿ 727.01 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 7.4 | RC1 / 4 | 50 | ||
฿ 464.25 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.9 | RC3 / 8 | 113 | ||
฿ 573.40 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.9 | RC3 / 8 | 113 | ||
฿ 573.40 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.9 | RC3 / 8 | 113 | ||
฿ 1,020.41 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 7.4 | RC3 / 8 | 113 | ||
฿ 1,077.70 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 7.4 | RC3 / 8 | 113 | ||
฿ 853.51 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 7.4 | RC3 / 8 | 113 | ||
฿ 743.53 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.9 | RC1 / 2 | 201 | ||
฿ 958.21 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.9 | RC1 / 2 | 201 | ||
฿ 958.21 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.9 | RC1 / 2 | 201 | ||
฿ 1,524.17 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 7.4 | RC1 / 2 | 201 | ||
฿ 1,592.31 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 7.4 | RC1 / 2 | 201 | ||
฿ 1,305.11 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.9 | RC3 / 4 | 314 | ||
฿ 1,766.44 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.9 | RC3 / 4 | 314 | ||
฿ 1,766.44 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.9 | RC3 / 4 | 314 | ||
฿ 2,500.33 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.4 | RC3 / 4 | 314 | ||
฿ 2,631.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.4 | RC3 / 4 | 314 | ||
฿ 2,249.46 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.4 | RC3 / 4 | 314 | ||
฿ 2,289.54 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.9 | RC1 | 531 | ||
฿ 2,939.01 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.9 | RC1 | 531 | ||
฿ 2,939.01 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.9 | RC1 | 531 | ||
฿ 4,073.92 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.4 | RC1 | 531 | ||
฿ 4,295.24 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.4 | RC1 | 531 | ||
฿ 3,618.02 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.4 | RC1 | 531 | ||
฿ 3,331.42 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.0 | Rc1 1/4 | 1018 | ||
฿ 3,604.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.0 | Rc1 1/4 | 1018 | ||
฿ 3,604.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.0 | Rc1 1/4 | 1018 | ||
฿ 6,509.90 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.9 | Rc1 1/4 | 1018 | ||
฿ 6,782.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.9 | Rc1 1/4 | 1018 | ||
฿ 6,782.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.9 | Rc1 1/4 | 1018 | ||
฿ 4,745.41 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.0 | Rc1 1/2 | 1385 | ||
฿ 5,108.45 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.0 | Rc1 1/2 | 1385 | ||
฿ 5,108.45 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.0 | Rc1 1/2 | 1385 | ||
฿ 8,958.10 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.9 | Rc1 1/2 | 1385 | ||
฿ 9,338.62 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.9 | Rc1 1/2 | 1385 | ||
฿ 9,338.62 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.9 | Rc1 1/2 | 1385 | ||
฿ 6,749.47 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 1.5 | Rc2 | 2290 | ||
฿ 7,288.60 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 1.5 | Rc2 | 2290 | ||
฿ 7,288.60 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 1.5 | Rc2 | 2290 | ||
฿ 12,738.17 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.0 | Rc2 | 2290 | ||
฿ 13,271.87 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.0 | Rc2 | 2290 | ||
฿ 13,271.87 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.0 | Rc2 | 2290 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ตัวเมีย เกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก)/ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | โครงสร้างของวาล์ว | ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / สุญญากาศ / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง