(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กใช้ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบเปิดสองทางโดยไม่มี กลไก วาล์ว
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากการสูญเสียแรง ความดัน น้อยมากจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางท่อของเหลวที่มี ความหนืด สูงผงน้ำไอน้ำ จาระบีของเหลวเคมี ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ความดัน ปานกลางและต่ำ (เปิดสองทาง)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | วัสดุซีล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 525.35 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.9 | R1 / 8 | 16 | ||
฿ 495.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.9 | R1 / 8 | 16 | ||
฿ 495.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.9 | R1 / 8 | 16 | ||
฿ 757.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 7.4 | R1 / 8 | 16 | ||
฿ 797.07 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 7.4 | R1 / 8 | 16 | ||
฿ 813.64 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 7.4 | R1 / 8 | 16 | ||
฿ 548.34 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.9 | R1 / 4 | 38 | ||
฿ 558.99 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.9 | R1 / 4 | 38 | ||
฿ 558.99 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.9 | R1 / 4 | 38 | ||
฿ 906.07 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 7.4 | R1 / 4 | 38 | ||
฿ 962.91 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 7.4 | R1 / 4 | 38 | ||
฿ 952.87 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 7.4 | R1 / 4 | 38 | ||
฿ 684.83 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.9 | R3 / 8 | 79 | ||
฿ 695.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.9 | R3 / 8 | 79 | ||
฿ 695.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.9 | R3 / 8 | 79 | ||
฿ 1,143.53 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 7.4 | R3 / 8 | 79 | ||
฿ 1,200.98 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 7.4 | R3 / 8 | 79 | ||
฿ 1,144.37 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 7.4 | R3 / 8 | 79 | ||
฿ 977.22 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.9 | R1 / 2 | 133 | ||
฿ 1,084.02 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.9 | R1 / 2 | 133 | ||
฿ 1,084.02 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.9 | R1 / 2 | 133 | ||
฿ 1,695.11 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 7.4 | R1 / 2 | 133 | ||
฿ 1,719.51 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 7.4 | R1 / 2 | 133 | ||
฿ 1,571.60 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 7.4 | R1 / 2 | 133 | ||
฿ 1,540.01 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.9 | R3 / 4 | 254 | ||
฿ 1,898.97 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.9 | R3 / 4 | 254 | ||
฿ 1,898.97 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.9 | R3 / 4 | 254 | ||
฿ 2,634.80 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.4 | R3 / 4 | 254 | ||
฿ 2,766.02 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.4 | R3 / 4 | 254 | ||
฿ 2,461.49 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.4 | R3 / 4 | 254 | ||
฿ 2,486.55 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.9 | R1 | 452 | ||
฿ 3,069.85 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.9 | R1 | 452 | ||
฿ 3,069.85 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.9 | R1 | 452 | ||
฿ 4,211.32 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 4.4 | R1 | 452 | ||
฿ 4,433.24 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 4.4 | R1 | 452 | ||
฿ 3,805.80 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 4.4 | R1 | 452 | ||
฿ 3,482.20 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.0 | R1 1/4 | 804 | ||
฿ 3,755.52 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.0 | R1 1/4 | 804 | ||
฿ 3,755.52 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.0 | R1 1/4 | 804 | ||
฿ 6,526.96 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.9 | R1 1/4 | 804 | ||
฿ 6,799.53 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.9 | R1 1/4 | 804 | ||
฿ 6,799.53 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.9 | R1 1/4 | 804 | ||
฿ 4,769.43 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.0 | R1 1/2 | 1134 | ||
฿ 5,132.46 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.0 | R1 1/2 | 1134 | ||
฿ 5,132.46 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.0 | R1 1/2 | 1134 | ||
฿ 8,983.63 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.9 | R1 1/2 | 1134 | ||
฿ 9,364.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.9 | R1 1/2 | 1134 | ||
฿ 9,364.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.9 | R1 1/2 | 1134 | ||
฿ 6,801.55 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 77 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 1.5 | R2 | 1963 | ||
฿ 7,340.68 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 77 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 1.5 | R2 | 1963 | ||
฿ 7,340.68 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 77 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 1.5 | R2 | 1963 | ||
฿ 12,764.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | ~ 2.0 | R2 | 1963 | ||
฿ 13,297.86 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | -10 ~ 150 | ~ 2.0 | R2 | 1963 | ||
฿ 13,297.86 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | ~ 2.0 | R2 | 1963 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดทางเดินคู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง