1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครซุปเปอร์มินิ CE00 ชนิดปลั๊กชนิด MP (รหัสสินค้า)

ไมโครซุปเปอร์มินิ CE00 ชนิดปลั๊กชนิด MP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเพียงเสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบSUS เป็น วัสดุ เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์ทางเคมีกายภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์

[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ได้ด้วยสัมผัสเดียวเพียงแค่ดันปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·สามารถใช้งานได้หลากหลายด้วย วาล์ว อัตโนมัติ แบบฝัง วาล์ว มี ความทนความดัน เหนือกว่ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·รุ่นทองเหลืองมีผิวเคลือบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าทำให้ทนต่อการกัดกร่อนและทนทานสูง
· สเตนเลส เป็น วัสดุ เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์เคมีฟิสิกส์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
CE-00-MP-1/8-BSBM
CE-00-MP-1/8-SUS304
CE-00-MP-M5-BSBM
CE-00-MP-M5-SUS304
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเครื่อง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T

฿ 58.21

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)-20~ 80R1 / 8

฿ 246.36

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)-15 ~ 180R1 / 8

฿ 71.75

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)-20~ 80M5

฿ 234.55

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)-15 ~ 180M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ มีเกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก) ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
ประเภท มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
วัสดุซีล ไม่ ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0 :: 0.98 พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) 4.5