(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อที่มีการผลิตแบบครบวงจรในญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
· เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ : 75 ถึง 300 มม.
· โหลดที่ยอมรับได้ : 80 ถึง 600 กก.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับกล่อง, พาเลท, รถเข็นดอลลี่, โกดัง, โรงงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 773.42 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 6 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 901.26 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 117.6 | เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | |
฿ 758.95 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 6 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 884.21 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 117.6 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | ไม่มี | |
฿ 869.36 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 6 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,004.15 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 6 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 117.6 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 258.34 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 7 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | - | - | ไม่มี | ||
฿ 337.48 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 100 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 506.05 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 100 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 78.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 504.49 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 78.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | |
฿ 381.70 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 78.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | |
฿ 476.06 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 653.22 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 666.79 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 9 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | - | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 95 | 72 | - | - | มี | ||
฿ 666.79 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 9 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 95 | 72 | - | - | มี | ||
฿ 527.45 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 9 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 95 | 72 | - | - | มี | ||
฿ 1,345.87 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 34 | ไม่มี | ||
฿ 1,543.99 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 34 | ไม่มี | ||
฿ 1,457.14 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 34 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,668.01 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 34 | มีจำหน่าย | ||
฿ 473.28 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 40 | ไม่มี | ||
฿ 505.79 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | ||
฿ 721.16 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | ||
฿ 796.84 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | |
฿ 583.53 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | |
฿ 674.02 | CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 846.67 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 929.94 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 9 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | - | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | - | มี | ||
฿ 929.94 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 9 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | - | มี | ||
฿ 720.60 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 9 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | - | มี | ||
฿ 2,138.53 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 177 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 42 | ไม่มี | ||
฿ 2,385.92 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 177 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 42 | ไม่มี | ||
฿ 2,233.61 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 177 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 42 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,481.00 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 177 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 42 | มีจำหน่าย | ||
฿ 720.43 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 7 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 38 | ไม่มี | ||
฿ 835.02 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,116.62 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,215.15 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 38 | มีจำหน่าย | |
฿ 971.38 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 38 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,114.27 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 177 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 36 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,435.96 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 36 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,445.06 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 36 | มี | ||
฿ 1,196.15 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 9 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 36 | มี | ||
฿ 2,829.18 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 44 | ไม่มี | ||
฿ 3,099.51 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 44 | ไม่มี | ||
฿ 2,982.21 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 44 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,249.52 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 44 | มีจำหน่าย | ||
฿ 830.02 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | - | 40 | ไม่มี | ||
฿ 957.08 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,206.01 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,370.99 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,103.07 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,259.57 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,605.67 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 294 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,619.31 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 294 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 138 | 93 | - | 38 | มี | ||
฿ 1,355.05 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 138 | 93 | - | 38 | มี | ||
฿ 1,284.98 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 240 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 215.6 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 154 | 102 | 180 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,486.39 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 240 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 215.6 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 154 | 102 | 180 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 5,350.61 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 | ไม่มี | ||
฿ 5,648.39 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 | ไม่มี | ||
฿ 5,789.22 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 6,086.11 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,398.32 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,770.96 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,896.62 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,599.74 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,990.20 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 42 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,286.48 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 392 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 42 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,294.06 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 250 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 392 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 154 | - | - | 42 | มี | ||
฿ 2,003.25 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 250 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 154 | - | - | 42 | มี | ||
฿ 8,918.53 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 305 | - | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 54 | ไม่มี | ||
฿ 9,762.26 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 305 | - | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 54 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,079.94 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 305 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 323.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,242.96 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 305 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 323.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | มีจำหน่าย | |
฿ 3,808.99 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 305 | - | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,808.99 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 305 | - | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | - | มี | ||
฿ 758.95 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 6 วัน | 100 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 117.6 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 89 | 75 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 869.36 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 6 วัน | 100 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 117.6 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 89 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 354.30 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 78.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 89 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | |
฿ 387.75 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 78.4 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 63 | 63 | 82 | 89 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | |
฿ 381.70 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 78.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 89 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | |
฿ 532.60 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 100 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 63 | 82 | 89 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,345.87 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 100 | 104 | 100 | 34 | ไม่มี | ||
฿ 1,455.63 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 100 | 104 | 100 | 34 | มีจำหน่าย | ||
฿ 525.48 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 100 | 104 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | |
฿ 581.98 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 144 | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127.4 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 71 | 71 | 100 | 104 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | |
฿ 583.53 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 100 | 104 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | |
฿ 697.44 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 100 | 104 | 100 | 32 | มีจำหน่าย | |
฿ 2,138.53 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 177 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 110 | 130 | 42 | ไม่มี | ||
฿ 2,233.61 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 177 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 110 | 130 | 42 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทรูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง