(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อที่มีการผลิตแบบครบวงจรในญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
· เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ : 75 ถึง 300 มม.
· โหลดที่ยอมรับได้ : 80 ถึง 600 กก.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับกล่อง, พาเลท, รถเข็นดอลลี่, โกดัง, โรงงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
WK-150N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 830.02 | TSS CASTERS | 2 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | - | 40 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทรูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WK-150N ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง ชนิดอยู่กับที่ รุ่น W ซีรี่ส์ WK (Gold Caster)
รหัสสินค้า |
---|
WK-100MCB-S |
WK-100N |
WK-100RB |
WK-150RB |
WK-150RB-S |
WK-150RB-Sアカゴム |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,668.01 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 34 | มีจำหน่าย | ||
฿ 473.28 | 2 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 40 | ไม่มี | ||
฿ 505.79 | 2 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | ||
฿ 957.08 | 2 ชิ้น | 3 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,206.01 | 2 ชิ้น | 3 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,370.99 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง