1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง ชนิดอยู่กับที่ รุ่น W ซีรี่ส์ WK (Gold Caster) (รหัสสินค้า)

TSS CASTERS

ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง ชนิดอยู่กับที่ รุ่น W ซีรี่ส์ WK (Gold Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 258.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อที่มีการผลิตแบบครบวงจรในญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
· เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ : 75 ถึง 300 มม.
· โหลดที่ยอมรับได้ : 80 ถึง 600 กก.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับกล่อง, พาเลท, รถเข็นดอลลี่, โกดัง, โรงงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
WKP-150MCB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 2,982.21

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 198-220.01 ถึง 320.00ไม่294[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น909012012815044มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทรูติดตั้ง หลุมเจาะรู
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WKP-150MCB ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง ชนิดอยู่กับที่ รุ่น W ซีรี่ส์ WK (Gold Caster)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WK-100MCB-S
WK-100N
WK-100RB
WKP-150RB
WKP-150RBE
WKP-150RBアカゴム
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 1,668.01

1 ชิ้น 6 วัน 144-140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน176.4[ไนล่อน] MC ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน80451167910034มีจำหน่าย

฿ 473.28

2 ชิ้น 7 วัน 144-140.01 ถึง 220.00ไม่176.4[ยาง] ยางนำไฟฟ้าทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น80451167910040ไม่มี

฿ 505.79

2 ชิ้น 7 วัน 144-80.01 ถึง 140.00ไม่127.4[ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น80451167910035มีจำหน่าย

฿ 992.67

2 ชิ้น 3 วัน 198-220.01 ถึง 320.00ไม่196[ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น909012012815045มีจำหน่าย

฿ 1,104.55

2 ชิ้น 7 วัน 198การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์140.01 ถึง 220.00ไม่196[ยาง] ยางนำไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต909012012815045มีจำหน่าย

฿ 1,103.07

2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 198-140.01 ถึง 220.00ไม่196[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น909012012815045มีจำหน่าย