(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้คุณสมบัติของท่อTE โดยตรง
· ท่อป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเดินท่อเข้า - ออก
รหัสสินค้า |
---|
2-LE-8G-20 |
2-LE-10BK-20 |
2-LE-12G-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,790.93 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว | 20 | ||
฿ 11,708.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 25 | ||
฿ 15,609.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | เรซิ่น โพลีโอเลฟินส์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / กันน้ำ / สุญญากาศ / ทนความร้อน / ทนน้ำมัน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 0.8 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ | ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย)(ม.) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง