(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ หน้าแปลน สเตนเลส แบบเหลี่ยม สำหรับชุด โช้ค ขนาดกลาง Magnum* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขสิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· โช้ค สเตนเลสแบบปรับอัตโนมัติใหม่ซีรีส์ magnum V4A มาในซีรีส์ ACE magnum ที่ประสบความสำเร็จ
· ตัวเครื่อง ภายนอกของ Magnum V4A series, ปลอกสวม หยุด, ตลับลูกปืน/รองลื่น และชิ้นส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดทำจาก สเตนเลส V4A (1.4404 / SUS 316 L); เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเภสัชกรรมอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่าเรือและอุตสาหกรรมทางทะเล
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีคุณสมบัติทั้งหมดของซีรีส์แม็กนั่มรวมถึงความทนทานเทคโนโลยีการ กระบวนการซีล ล่าสุดประสิทธิภาพการดูดซับพลังงานที่กะทัดรัด แต่สูง ปลอกสวม หยุด ( สต๊อปเปอร์ เชิงกล) รวมอยู่ใน มาตรฐาน และค่าผลกระทบน้ำหนักที่หลากหลาย
·ซีรีส์ Magnum V4 มีให้เลือกใช้กับขนาด สกรู อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ หลากหลายขนาดตั้งแต่ M33 × 1.5 ถึง M64 × 2 และระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตั้งแต่ 25 ถึง 100 มม.
·ใช้ปุ่ม สเตนเลส แบบฝังโฟม โพลียูรีเทน เพื่อลดเสียงรบกวน
·ซีรีส์ Magnum V4 เต็มไปด้วย น้ำมัน พิเศษ สอดคล้องตามมาตรฐาน เกณฑ์ของ สารหล่อลื่น เครื่องจักรอาหาร ( เกรด NSF-H1) และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
S/F-33M-V4A |
S/F-45M-V4A |
S/F-64M-V4A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,520.80 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | M33 | 33 | 44 | 1.5 | ||
฿ 3,130.00 | SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | M45 | 45 | 56 | 1.5 | ||
฿ 5,526.05 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | M64 | 64 | 80 | 2 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง