(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สมบูรณ์แบบเป็นมาตรการด้านความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
·มีประเภทประตูปิดอัตโนมัติด้วยสปริง (สเปคปิดแบบปกติ: SC) และประเภทเปิด (สเปคเปิดแบบปกติ: SO)
· ทำให้สัมผัสปลายสปริงได้ยาก
·ทำจากสแตนเลส จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
ความยาว(มิลลิเมตร) | 40 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ประเภทการ รูติดตั้ง | ปาด | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
สเปค | สเปคปิดแบบปกติ / เปิดด้านขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง