1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เช็ควาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์แบบบานสวิง 10K ชนิดหน้าแปลน (รหัสสินค้า)

เช็ควาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์แบบบานสวิง 10K ชนิดหน้าแปลน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,069.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

KITZ, สวิงเช็ควาล์วสำหรับของไหล, สำหรับการใช้งานทั่วไป, 10K ชนิดหน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
· ซีลการเชื่อมต่อท่อ
· ถูกสุขลักษณะโดยของไหลไม่มีการปนเปื้อน
· ความทนทานสูงต่อการแช่แข็งและการกระแทก
· ใช้งานได้ดีเยี่ยมและทำให้เดินท่อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รหัสสินค้า
OB-15A
OB-20A
OB-25A
OB-32A
OB-40A
OB-50A
OB-65A
OB-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 4,069.20

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 4,499.14

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 7,461.58

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 10,335.12

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 11,329.16

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 14,883.87

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 32,563.39

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 37,751.74

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สวิง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส ความดัน ขนาดเกลียว 10K
ตัวผลิตภัณฑ์ บรอนซ์ ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.4