1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็วในตัว วาล์วลดแรงดัน, ตัวปรับความดันพร้อมเกจ แบบข้องอ (รหัสสินค้า)

ข้อต่อสวมเร็วในตัว วาล์วลดแรงดัน, ตัวปรับความดันพร้อมเกจ แบบข้องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,147.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีกลไกการระบายที่ใช้สำหรับปรับอุปกรณ์ เช่น ลดความดันปฐมภูมิที่จ่ายมาจากด้านเกลียว และไหลออกทางด้านฟิตติ้ง
· ด้วยกลไกการไหลย้อนกลับ จึงสามารถติดตั้งไว้ระหว่างโซลินอยด์วาล์วและแอคชูเอเตอร์ เพื่อใช้เป็นตัวปรับความดันแบบเช็คได้
· มีข้อต่อแบบควิกคอนเนคในตัว
· การออกแบบกะทัดรัดด้วยเค้าโครงที่เรียบง่าย
· นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายชนิดมีเกจวัดความดัน

รหัสสินค้า
RVCM4-01SALE
RVCM4-M5SALE
RVCM8-02SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว

฿ 1,257.25

฿ 704.44

CONTROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R1/8φ4

฿ 1,147.63

฿ 644.85

CONTROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อื่น ๆM5φ4

฿ 1,447.70

฿ 811.87

CONTROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R1/4φ8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง ข้อต่องอ ชนิดข้อต่อสวมเร็ว elbow พร้อม เกจวัด สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) 0.1 ถึง 0.8
กลไก ไอเสีย ไม่ ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ การมี ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว One-Touch เกจวัดความดัน ด้วยเกจ