1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับพร้อมฟังก์ชันปรับอัตโนมัติ _SAJ (รหัสสินค้า)

ขาตั้งปรับระดับพร้อมฟังก์ชันปรับอัตโนมัติ _SAJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 272.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แก้ไขการสั่นไหวโดยอัตโนมัติ

[คุณสมบัติ]
· ขาตั้งปรับระดับที่ช่วยแก้ปัญหาการสั่นของขาโต๊ะจากความแตกต่างของระดับพื้นผิวได้โดยอัตโนมัติ ด้วยบอดี้ที่มีความหยุ่นหนืดแบบพิเศษ
· แสดงถึงประสิทธิภาพเมื่อจัดเรียงโต๊ะชิ้นงาน ฯลฯ
· ฟังก์ชันปรับอัตโนมัติมีการปรับความกว้าง 3 มม. และ 6 มม.
· มีสกรูที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับขาตั้งปรับระดับที่มีอยู่ด้วย และสามารถเปลี่ยนทดแทนด้วยตัวปรับ SAJ ได้อย่างง่ายดาย
· สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -20° ถึง 75°

รหัสสินค้า
SAJ30-10M6
SAJ30-10M8
SAJ30-10M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 283.09

ADJUSTERS 1 ชิ้น 10 วัน 106

฿ 284.81

ADJUSTERS 1 ชิ้น 10 วัน 98

฿ 272.71

ADJUSTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับอัตโนมัติ ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่ วัสดุส่วนเกลียว เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว มันวาว โครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ มันวาว โครเมต
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 32 โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) 0.49 ค่า ปรับความสูง L2(มิลลิเมตร) 3
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 19 คุณสมบัติ มาตรฐาน บังคับ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล (ใช้ 4)(กิโลกรัม) 7 to 12
ช่วง โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) 7 to 12