1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับทำจาก SUS พร้อมกลไกหัวหมุน เอน_MKPS (รหัสสินค้า)

ขาตั้งปรับระดับทำจาก SUS พร้อมกลไกหัวหมุน เอน_MKPS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 363.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· สามารถรักษาระดับได้แม้ว่าขาจะอยู่ในมุมหรือพื้นลาดเอียง

[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเพราะทำจากสแตนเลสทั้งหมด
· ตัวสินค้าหลักของขาตั้งปรับระดับมีกลไกหัวหมุน เอนประมาณ 10 องศา
· สามารถรักษาระดับได้แม้ว่าพื้นลาดเอียง
· มีความทนทานเนื่องจากน้ำหนักโหลดจะกระจายออกไปโดยกลไกหัวหมุน เอน
· เนื่องจากตัวสินค้าหลักและส่วนล่างมีโครงสร้างแบบสองชั้น จึงสามารถปรับความสูงได้โดยการหมุนตัวสินค้าหลักด้วยมือ แม้ว่าจะมีโหลดอยู่ก็ตาม

รหัสสินค้า
MKPS-32M10
MKPS-32N3
MKPS-40M10
MKPS-40N3
MKPS-50N3
MKPS-60M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
สกรู นิ้ว
(นิ้ว)

฿ 363.51

ADJUSTERS 1 ชิ้น 12 วัน 10321.96211110-

฿ 367.00

ADJUSTERS 1 ชิ้น 12 วัน 10321.962111-3/8

฿ 433.15

ADJUSTERS 1 ชิ้น 14 วัน 10403.1362111.410-

฿ 503.00

ADJUSTERS 1 ชิ้น 14 วัน 10403.1362111.4-3/8

฿ 642.00

ADJUSTERS 1 ชิ้น 14 วัน 10503.5282111.5-3/8

฿ 742.72

ADJUSTERS 1 ชิ้น 12 วัน -603.923511.512-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเมานต์ มุม หมุนθ(องศา) 10 ประเภท รูปทรง ติดตั้ง รูปทรง เรซิ่น
ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่ วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส (SUS304) กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ซาติน การขัดเงา
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ซาติน การขัดเงา คุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
กลไก หมุน ด้วย กลไก หมุน