1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น E (รหัสสินค้า)

CASTER

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 103.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก

คุณสมบัติ

● การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม ยอดเยี่ยมในการตกแต่ง

สเปค

● ประเภท แผ่นเพลท
● ชนิด ยืดหยุ่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ชุบ โครเมี่ยม
รหัสสินค้า
E-50UR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 150.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 65-35.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870425021จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ47โหลดน้ำหนักเบาไม่--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-50UR ในชุด ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น E

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E-100NRB
E-100RH
E-100RHE
E-65EL
E-65N
E-65RE
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 448.80

1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 122-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่82401005810027จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 306.00

1 ชิ้น 12 วัน 122-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่82401005810025จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 514.04

1 ชิ้น 10 วัน 122[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.00-ยางไม่82-10058--จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 199.19

1 ชิ้น 10 วัน 82-ถึง 35.0030อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี562870426521-65โหลดน้ำหนักเบาไม่4562182579751412-6904

฿ 135.00

1 ชิ้น 10 วัน 82-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน562870426521จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ56โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 262.72

1 ชิ้น 10 วัน 82[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.0030ยางไม่56-7042-21จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ56โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--