(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก
รหัสสินค้า |
---|
E-50EL |
E-50N |
E-50R |
E-50RE |
E-50UR |
E-65EL |
E-65N |
E-65RE |
E-65RH |
E-65UR |
E-75EL |
E-75N |
E-75RH |
E-75RHE |
E-75UR |
E-100EL |
E-100N |
E-100NR |
E-100NRB |
E-100RH |
E-100RHE |
E-100UHF |
E-100UR |
E-125RH |
E-125UR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.23 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | - | ถึง 35.00 | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - | ||
฿ 103.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - | ||
฿ 122.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 65 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - | ||
฿ 183.91 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 56 | - | 70 | 42 | - | 20 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 150.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 65 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - | ||
฿ 199.19 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 82 | - | ถึง 35.00 | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | - | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | 4562182579751 | 412-6904 | ||
฿ 135.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 82 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - | ||
฿ 262.72 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 82 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 56 | - | 70 | 42 | - | 21 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 160.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 82 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - | ||
฿ 237.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 82 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - | ||
฿ 210.80 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | - | ถึง 35.00 | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | - | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | 4562182578525 | 380-3112 | ||
฿ 188.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 92 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 182.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 92 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - | ||
฿ 277.78 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 56 | - | 70 | 42 | - | 21 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 261.00 ฿ 180.12 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - | ||
฿ 336.17 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 122 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 247.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 122 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 353.88 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 122 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 448.80 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 122 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - | |
฿ 306.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 122 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 514.04 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | - | ยาง | ไม่ | 82 | - | 100 | 58 | - | - | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 470.06 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 122 | เงียบ | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - | |
฿ 358.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 122 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 476.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 148 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 125 | 25 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 568.62 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 148 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 82 | - | 100 | 58 | 125 | - | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง