(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมสี่เหลี่ยม ประหยัดพื้นที่ โดยมีสวิตช์กระบอกลมอยู่ข้างในบอดี้ให้ความยาวโดยรวมของกระบอกลมสั้นลง โครงสร้างบอดี้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสโตรคสั้นและสโตรคยาว และมีไกด์ประคองทั้งสองด้าน ทำให้มีความแม่นยำสูง มีความแข็งแกร่งสูง และประหยัดพื้นที่ มีหลากชนิดให้เลือกสรร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ใช้เป็นตัวยก หรือตัวผลัก
[คุณสมบัติ]
· มีไกด์ประคอง 2 แท่งที่ใช้ตลับลูกปืนธรรมดา หรือตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ด้วยความแม่นยำในการไม่หมุนที่สูง และความแม่นยำในการเบี่ยงเบนจากการหมุนที่สูง จึงเพิ่มความแม่นยำให้กับอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับกระบอกลม
· กระบอกลมที่มีไกด์ประคอง 2 แท่ง มีความแข็งแกร่งสูง และทนต่อโหลดด้านข้างได้ดีเยี่ยม
· มีให้เลือกระหว่างเพลทปิดปลายอลูมิเนียม (มาตรฐาน) หรือเหล็กกล้า (อุปกรณ์เสริม)
· เนื่องจากมีไกด์ประคอง จึงไม่จำเป็นต้องมีกลไกการหยุดหมุนเพิ่มเติมต่างหาก ดังนั้นจึงช่วยลดขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวยก, ตัวผลัก, และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
STS-B-8-25 |
STS-B-8-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สิ้นสุดการล็อก | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | สเปค | รอง | ใช้ได้กับ สวิตช์ ทนทานต่อ สนาม สูง | ตัวเลือก | วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล | ก้านลูกสูบ / วัสดุแกนนำ | กลไก ป้องกันร่วง การ หกล้ม | วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล | การกำหนดค่าการ ป้องกันร่วง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,703.22 | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [พร้อม ไกด์] พร้อม ไกด์ | 8 | 25 | ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | -10~ 60 | [ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน) | 0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0 | - | ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง | 1. STS: ดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยว | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | ไม่มี (มาตรฐาน) | สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | มาตรฐาน (อลูมิเนียม) | มาตรฐาน (ดูแคตตาล็อก) | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | [พร้อม ไกด์] แนะนำ | 8 | 25 | ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | -10~ 60 | [ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน) | 0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0 | - | ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง | มาตรฐาน | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี (มาตรฐาน) | มาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | วาล์ว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สโตรคสั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง