(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่สร้าง วงแหวนนอก นอกจาก แผ่นเหล็กกล้า บาง ๆ โดย ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ที่ งานละเอียด พื้นผิว ของ รางครอบสายไฟ จะชุบแข็งที่พื้นผิว จากนั้นจึงประกอบ โรเลอร์ รูปเข็มและส่วนยึดเข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· มีความสูงหน้าตัดที่เล็กที่สุดของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่มี วงแหวนนอก ทำให้ลดพื้นที่และประหยัดต้นทุน
· การออกแบบ ที่กะทัดรัดเป็นไปได้ด้วย เพลา โดยตรงเช่นเดียวกับ พื้นผิว รางครอบสายไฟ โดยไม่ต้องใช้ แหวน ด้านใน
· วงแหวนนอก มีโครงสร้างที่ โรเลอร์ เข็ม และส่วนยึดไม่แยกจากกัน
· ไม่จำเป็นต้องใช้ แหวนล็อค ยึดสำหรับการยึดใน ตามแนวแกน โดยเพียงแค่กดให้แน่นเข้ากับตัว ตัวเสื้อ ชนิดแข็ง และมีขนาดพอดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โหลดหนัก ความเร็วสูง เฟืองทดรอบ สำหรับรถยนต์ ฯลฯ
· อุปกรณ์ เหล็กกล้า เครื่องจักรทำเหมือง / ก่อสร้าง เครื่องมือกล
ประเภทฮ่องกง ประเภท HMK (แบบปลายเปิด)
HK, ZWD ประเภท (แบบปลายเปิด)
ประเภท BK (แบบปลายปิด)
BK: ประเภท ZWD (แบบปลายปิด)
เป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่สร้าง วงแหวนนอก นอกจาก แผ่นเหล็กกล้า บาง ๆ โดย ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ที่ งานละเอียด พื้นผิว ของ รางครอบสายไฟ จะชุบแข็งที่พื้นผิว จากนั้นจึงประกอบ โรเลอร์ รูปเข็มและรีเทนเนอร์ (สำหรับหมายเลขชิ้นส่วนที่มี "M" ในคำต่อท้ายพวกเขาจะผ่านความร้อนหลังจากประกอบ) มีความสูงหน้าตัดที่เล็กที่สุดของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่มี วงแหวนนอก ทำให้ลดพื้นที่และประหยัดต้นทุน
โดยปกติ การ การออกแบบ จะใช้ เพลา โดยตรงเป็น พื้นผิว รางครอบสายไฟ โดยไม่ต้องใช้ แหวน ด้านใน วงแหวนนอก มีโครงสร้างที่ โรเลอร์ รูปเข็มและรีเทน รีเทนเนอร์ ร์ไม่แยกจากกัน และ ตลับลูกปืน/รองลื่น นั้นง่ายต่อการ มือจับ เพราะไม่ต้องใช้ แหวนล็อค เพื่อยึดใน ตามแนวแกน เพียงแค่กดเข้าที่ ตัว ตัวเสื้อ ชนิดแข็ง และพอดีตัว
รุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา รองรับการใช้งาน (มม.) | ขนาดเบอร์ | องค์ประกอบและขนาด | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HK (HK··T2) | มาตรฐาน ซีรี่ส์ | ปลายเปิด | ⌀3 ถึง ⌀50 | HK0609T2 | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀6 ขนาดความกว้าง: 9 T2: รีเทนเนอร์ เรซิ่น | เนื่องจากส่วนต่อท้าย T2 ใช้ส่วนยึด งานขึ้นรูป โพลีเอไมด์ เรซิ่น อุณหภูมิที่อนุญาตควรอยู่ที่ 120°C และ 100°C หรือน้อยกว่าสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง ตลับลูกปืน พรีเมี่ยมมี F ต่อท้าย ดู กสท. 3029 (ตลับลูกปืน/รองลื่น พรีเมียม) สำหรับรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่มีอักษร M ต่อท้ายคือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนหลังการประกอบ (สเปค ก่อนระบาย) |
HK··L | ปลายเปิด ซีล ด้านเดียว | ⌀12 ถึง ⌀50 | HK2018L/3AS | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀20 ขนาดความกว้าง: 18 L: ซีล ด้านเดียว 3AS: จาระบี | ประเภทของ ซีล (สัญลักษณ์หาง: L หรือ LL) ที่มี กระบวนการซีล ยางสังเคราะห์ แบบฝัง ตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านมี จาระบี ลิเธียมสบู่ที่ปิด ซีล อยู่ภายใน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของ ซีล และ จาระบี อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงานควรอยู่ที่ -20 ถึง 120°C และภายใน 100°C สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง ประเภทนี้มีความยาว โรเลอร์ ที่สั้นกว่าและมี โหลดไฟฟ้า น้อยกว่าแบบเปิดที่มีขนาดเท่ากัน | |
HK··LL | ปลายเปิด ซีล สองด้าน | ⌀12 ถึง ⌀50 | HK2020LL/3AS | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀20 ขนาดความกว้าง: 20 LL: ซีล สองด้าน 3AS: จาระบี | ||
HK··ZWD | ปลายเปิด แบบแถวคู่ | ⌀15 ถึง ⌀30 | HK2030ZWD | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀20 ขนาดความกว้าง: 30 ZW: รีเทนเนอร์แถวคู่ D: รูหล่อลื่น วงแหวนนอก | ประเภทนี้มี รูหล่อลื่น ใน วงแหวนนอก | |
HMK (HMK··T2) | ปลายเปิด | ⌀8 ถึง ⌀50 | HMK2015 | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀20 ขนาดความกว้าง: 15 | เนื่องจากส่วนต่อท้าย T2 ใช้ส่วนยึด งานขึ้นรูป โพลีเอไมด์ เรซิ่น อุณหภูมิที่อนุญาตควรอยู่ที่ 120°C และ 100°C หรือน้อยกว่าสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง | |
HMK··L | ปลายเปิด ซีล ด้านเดียว | ⌀8 ถึง ⌀50 | HMK2018L/3AS | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀20 ขนาดความกว้าง: 18 L: ซีล ด้านเดียว 3AS: จาระบี | ประเภทของ ซีล (สัญลักษณ์หาง: L หรือ LL) ที่มี กระบวนการซีล ยางสังเคราะห์ แบบฝัง ตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านมี จาระบี ลิเธียมสบู่ที่ปิด ซีล อยู่ภายใน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของ ซีล และ จาระบี อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงานควรอยู่ที่ -20 ถึง 120°C และภายใน 100°C สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง ประเภทนี้มีความยาว โรเลอร์ ที่สั้นกว่าและมี โหลดไฟฟ้า น้อยกว่าแบบเปิดที่มีขนาดเท่ากัน | |
HMK··LL | ปลายเปิด ซีล สองด้าน | ⌀8 ถึง ⌀50 | HMK2021LL/3AS | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀20 ขนาดความกว้าง: 20 LL: ซีล สองด้าน 3AS: จาระบี | ||
HMK··ZWD | ปลายเปิด แบบแถวคู่ | ⌀38 ถึง ⌀50 | HK3845ZWD | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀38 ขนาดความกว้าง: 45 ZW: รีเทนเนอร์แถวคู่ D: รูหล่อลื่น วงแหวนนอก | ประเภทนี้มี รูหล่อลื่น ใน วงแหวนนอก | |
BK (BK··T2) | ปลายปิด | ⌀3 ถึง ⌀50 | BK2020C | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀20 ขนาดความกว้าง: 20 C: ตัวยึดเชื่อม | เนื่องจากส่วนต่อท้าย T2 ใช้ส่วนยึด งานขึ้นรูป โพลีเอไมด์ เรซิ่น อุณหภูมิที่อนุญาตควรอยู่ที่ 120°C และ 100°C หรือน้อยกว่าสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง | |
BK··L | ปลายปิด ซีล ด้านเดียว | ⌀12 ถึง ⌀50 | BK2018L/3AS | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀20 ขนาดความกว้าง: 18 L: ซีล ด้านเดียว 3AS: จาระบี | ประเภท ซีล นี้ (ส่วนต่อท้าย: L) มี จาระบี ที่ใช้สบู่ลิเธียมปิดผนึกอยู่ภายใน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของ ซีล และ จาระบี อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงานควรอยู่ที่ -20 ถึง 120°C และการใช้งานต่อเนื่องควรอยู่ภายใน 100°C | |
BK··ZWD | ปลายปิด แบบแถวคู่ | ⌀15 ถึง ⌀30 | BK2030ZWD | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้: ⌀20 ขนาดความกว้าง: 30 ZW: รีเทนเนอร์แถวคู่ D: รูหล่อลื่น วงแหวนนอก | ประเภทนี้มี รูหล่อลื่น ใน วงแหวนนอก |
ความเร็วในการหมุนที่อนุญาตคือ อัตราเร็วในการหมุน ใน อัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาต ซึ่งสามารถทำได้ตามสมมติฐานต่อไปนี้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางการโหลด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น | สัญลักษณ์ รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สเปค | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) | ชุด | เคส ชุบแข็ง (วงแหวนนอก เท่านั้น) | รู น้ำมัน วงแหวนนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น ระดับพรีเมี่ยม | เสา- ประกอบความร้อน (pre- งอประเภท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.86 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 15 | 22 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 18500 | NA | NA | HMK | - | ปลายเปิด | 11000 | โหลดหนัก | กรอบชุบแข็ง | NA | NA | NA | ||
฿ 234.38 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | - | - | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13,400 | NA | N/A | 7E-HMK | - | ปลายเปิด | 7500 | งานรับน้ำหนักมาก | กรอบชุบแข็ง | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 263.92 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 26 | 34 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 17100 | NA | NA | HMK | - | ปลายเปิด | 6000 | โหลดหนัก | กรอบชุบแข็ง | NA | NA | NA | ||
฿ 338.10 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 32 | 42 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 27500 | NA | NA | HMK | - | ปลายเปิด | 5000 | โหลดหนัก | กรอบชุบแข็ง | NA | NA | NA | ||
฿ 427.36 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 40 | 50 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 32500 | NA | NA | HMK | - | ปลายเปิด | 4000 | โหลดหนัก | กรอบชุบแข็ง | NA | NA | NA | ||
฿ 437.01 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 40 | 50 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 41000 | NA | NA | HMK | - | ปลายเปิด | 4000 | โหลดหนัก | กรอบชุบแข็ง | NA | NA | NA | ||
฿ 492.48 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 50 | 62 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 25900 | NA | NA | HMK | - | ปลายเปิด | 3200 | โหลดหนัก | กรอบชุบแข็ง | NA | NA | NA | ||
฿ 523.84 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 50 | 62 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 48000 | NA | NA | HMK | - | ปลายเปิด | 3200 | โหลดหนัก | กรอบชุบแข็ง | NA | NA | NA | ||
฿ 130.66 | NTN THRUST NEEDLE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 4 | 8 | 8 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 1770 | NA | NA | BK | T2 ( การขึ้นรูป โฮลเดอร์ โพลีเอไมด์ เรซิ่น ) | ปลายปิด | 30000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 183.81 ฿ 91.96 | NTN THRUST NEEDLE BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 5 | 9 | 9 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 2640 | NA | NA | BK | - | ปลายปิด | 27000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 121.01 | NTN THRUST NEEDLE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 7 | 11 | 9 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 3400 | NA | NA | BK | - | ปลายปิด | 23000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 131.42 | NTN THRUST NEEDLE BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 10 | 14 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 4500 | NA | NA | BK | - | ปลายปิด | 16000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 128.25 | NTN THRUST NEEDLE BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 10 | 14 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 5900 | NA | NA | BK | - | ปลายปิด | 16000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 128.25 ฿ 72.53 | NTN THRUST NEEDLE BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 12 | 16 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 5050 | NA | NA | BK | - | ปลายปิด | 13000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 144.69 ฿ 71.19 | NTN THRUST NEEDLE BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 15 | 21 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 10700 | NA | NA | BK | - | ปลายปิด | 11000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 157.19 | NTN THRUST NEEDLE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 18 | 24 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 11800 | NA | NA | BK | - | ปลายปิด | 8500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 166.84 | NTN THRUST NEEDLE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 20 | 26 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13000 | NA | NA | BK | - | ปลายปิด | 8000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 185.69 | NTN THRUST NEEDLEBEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 12.700(1/2) | 17.462(11/16) | 12.700(1/2) | แถวเดียว | ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว | - | 6700 | NA | NA | DCL | - | ปลายเปิด | 13000 | นิ้ว | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 500.00 | NTN THRUST NEEDLEBEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 50.800(2) | 60.325(2 3/8) | 25.400(1) | แถวเดียว | ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว | - | 44000 | NA | NA | DCL | - | ปลายเปิด | 3100 | นิ้ว | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 124.36 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 3 | 6.5 | 6 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 925 | NA | NA | HK | T2 ( การขึ้นรูป โฮลเดอร์ โพลีเอไมด์ เรซิ่น ) | ปลายเปิด | 33000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 116.50 ฿ 66.20 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 4 | 8 | 8 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 1770 | NA | NA | HK | T2 ( การขึ้นรูป โฮลเดอร์ โพลีเอไมด์ เรซิ่น ) | ปลายเปิด | 30000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 132.30 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 6 | 10 | 9 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 2920 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 37000 | มาตรฐาน | NA | NA | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 111.88 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 7 | 11 | 9 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 3400 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 23000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 112.04 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 8 | 12 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 3850 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 30000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 137.72 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 8 | 12 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | รูปทรง เชื่อม | 3850 | NA | NA | HK | C (ตัวเชื่อม จับยึด) | ปลายเปิด | 20000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 171.43 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 9 | 13 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 4300 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 27000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 112.19 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 9 | 13 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 5650 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 18000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 118.07 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 10 | 14 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 4500 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 16000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 118.14 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 10 | 14 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 5900 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 16000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 138.35 | NTN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 10 | 14 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 5650 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 24000 | มาตรฐาน | NA | NA | มีจำหน่าย | NA | ||
฿ 120.79 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 10 | 14 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 7100 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 16000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 81.67 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 12 | 16 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 5050 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 13000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 120.70 | ROLLER BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 12 | 18 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 6600 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 20000 | มาตรฐาน | NA | NA | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 157.19 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | - | - | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | ชนิด ซีล สองด้าน | N/A | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 13000 | มาตรฐาน | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 157.19 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | - | - | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 13000 | มาตรฐาน | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 118.98 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 13 | 19 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 6950 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 12000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 161.05 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 14 | 20 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 7200 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 11000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 181.91 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 14 | 20 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 7200 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 11000 | มาตรฐาน | NA | NA | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 135.03 ฿ 74.52 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 14 | 20 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 10700 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 11000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 121.54 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 15 | 21 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 7500 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 11000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 151.93 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | - | - | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | ชนิด ซีล ด้านเดียว | N/A | HK | - | ปลายเปิด ซีล ด้านเดียว | 11000 | มาตรฐาน | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 151.93 ฿ 85.10 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | - | - | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | ชนิด ซีล ด้านเดียว | มีจำหน่าย | HK | - | ปลายเปิด ซีล ด้านเดียว | 11000 | มาตรฐาน | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 90.61 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 15 | 21 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 10700 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 11000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 177.69 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 15 | 21 | 22 | สองแถว | ระบบ เมตริก | - | 12900 | NA | NA | HK | - | ประเภทหลายแถวปลายเปิด | 11000 | มาตรฐาน | NA | มีจำหน่าย | NA | NA | ||
฿ 207.62 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 16 | 22 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 7750 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 10000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 152.55 | NTN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 16 | 22 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 11100 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 15000 | มาตรฐาน | NA | NA | มีจำหน่าย | NA | ||
฿ 257.15 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 16 | 22 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 7750 | ชนิด ซีล สองด้าน | NA | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 10000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 171.67 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | - | - | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 11100 | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 10000 | มาตรฐาน | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 184.49 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 16 | 22 | 22 | สองแถว | ระบบ เมตริก | - | 13300 | NA | NA | HK | - | ประเภทหลายแถวปลายเปิด | 10000 | มาตรฐาน | NA | มีจำหน่าย | NA | NA | ||
฿ 154.34 ฿ 83.76 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 18 | 24 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 8300 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 8500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 153.94 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | - | - | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | ชนิด ซีล ด้านเดียว | มีจำหน่าย | HK | - | ปลายเปิด ซีล ด้านเดียว | 8500 | มาตรฐาน | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 95.00 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 18 | 24 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 11800 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 8500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 181.31 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 18 | 24 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 11800 | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 13000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 154.34 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 20 | 26 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | รูปทรง เชื่อม | 9250 | NA | NA | HK | C (ตัวเชื่อม จับยึด) | ปลายเปิด | 8000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 172.42 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 20 | 26 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13000 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 8000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 184.49 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 20 | 26 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 9250 | ชนิด ซีล สองด้าน | NA | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 8000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 160.11 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 20 | 26 | 18 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13000 | ชนิด ซีล ด้านเดียว | NA | HK | - | ปลายเปิด ซีล ด้านเดียว | 8000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 160.11 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | - | - | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13000 | ชนิด ซีล ด้านเดียว | มีจำหน่าย | HK | - | ปลายเปิด ซีล ด้านเดียว | 8000 | มาตรฐาน | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 90.00 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 20 | 26 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 16000 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 12000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 214.64 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 20 | 26 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13000 | ชนิด ซีล สองด้าน | NA | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 8000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 323.11 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 20 | 26 | 30 | สองแถว | ระบบ เมตริก | - | 22200 | NA | NA | HK | - | ประเภทหลายแถวปลายเปิด | 8000 | มาตรฐาน | NA | มีจำหน่าย | NA | NA | ||
฿ 176.04 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 22 | 28 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13200 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 11000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 201.37 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 22 | 28 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 9750 | ชนิด ซีล สองด้าน | NA | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 7500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 198.20 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 22 | 28 | 18 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13600 | ชนิด ซีล ด้านเดียว | NA | HK | - | ปลายเปิด ซีล ด้านเดียว | 7500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 200.00 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 22 | 28 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 16800 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 11000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 172.63 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 22 | 28 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13600 | ชนิด ซีล สองด้าน | NA | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 7500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 228.81 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | - | - | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13600 | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 7500 | มาตรฐาน | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 162.86 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 25 | 32 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 11800 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 6500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 92.47 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 25 | 32 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 15900 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 6500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 217.49 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 25 | 32 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 15900 | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 9500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 185.00 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 25 | 32 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 20300 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 6500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 279.82 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 25 | 32 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 15900 | ชนิด ซีล สองด้าน | NA | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 6500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 314.71 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 25 | 32 | 26 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 26400 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 6500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 166.67 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 25 | 32 | 38 | สองแถว | ระบบ เมตริก | - | 35000 | NA | NA | HK | - | ประเภทหลายแถวปลายเปิด | 6500 | มาตรฐาน | NA | มีจำหน่าย | NA | NA | ||
฿ 285.09 ฿ 171.17 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 28 | 35 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 21300 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 5500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 229.55 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 28 | 35 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 21300 | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 8500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 288.58 ฿ 101.26 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 30 | 37 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 13000 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 5500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 236.79 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 30 | 37 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 18100 | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 8000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 201.93 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 30 | 37 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 22300 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 5500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 245.04 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 30 | 37 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 18100 | ชนิด ซีล สองด้าน | NA | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 5500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 282.63 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 30 | 37 | 38 | สองแถว | ระบบ เมตริก | - | 38500 | NA | NA | HK | - | ประเภทหลายแถวปลายเปิด | 5500 | มาตรฐาน | NA | มีจำหน่าย | NA | NA | ||
฿ 260.91 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 35 | 42 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 19000 | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 7000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 213.53 ฿ 122.33 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 35 | 42 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 24800 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 4700 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 281.81 ฿ 148.40 | NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 35 | 42 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 24800 | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 7000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 225.74 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 40 | 47 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 15100 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 4000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 316.65 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 40 | 47 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 25900 | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 6000 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 293.42 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 45 | 52 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 21600 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 3700 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 280.97 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 45 | 52 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 27600 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 3700 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 347.75 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตลับลูกปืนเรเดียล | 45 | 52 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 27600 | ชนิด ซีล สองด้าน | มีจำหน่าย | HK | - | ซีล สองด้านปลายเปิด | 5500 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 308.90 ฿ 191.67 | NEEDLE ROLLER WITH CAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | 50 | 58 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | 31500 | NA | NA | HK | - | ปลายเปิด | 3200 | มาตรฐาน | NA | NA | NA | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง