1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ NPR และ ล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (พร้อม สต๊อปเปอร์) (รหัสสินค้า)

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ NPR และ ล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,923.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ พร้อม โช้ค ที่เหมาะสำหรับการขนส่งอุปกรณ์ที่ งานละเอียดการ ดูดซับ แรงสั่นสะเทือนและ โช้ครับแรงกระแทก ดีเยี่ยมการหมุนของ ล้อ สามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วยแป้นเหยียบ สต๊อปเปอร์ กั้นที่อยู่บนส่วน ตัวเครื่อง หลักล้อมีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

รหัสสินค้า
NPR-100SUES-1
NPR-100SUES-2
NPR-100SUES-3
NPR-125SUES-1
NPR-125SUES-2
NPR-125SUES-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 7,923.89

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1531010028ไม่

฿ 7,923.89

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1562010028ไม่

฿ 7,923.89

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1583010028การมี

฿ 8,950.07

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1731012532ไม่

฿ 8,950.07

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1762012532ไม่

฿ 8,950.07

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1783012532การมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์ คุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 82
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 40 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 100 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 58
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา สต๊อปเปอร์ การมี