1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การป้องกันสายเคเบิลและสายยาง อุปกรณ์ไกด์สำหรับรองรับท่อโพลียูรีเทนแบบสลิปตรง (รหัสสินค้า)

การป้องกันสายเคเบิลและสายยาง อุปกรณ์ไกด์สำหรับรองรับท่อโพลียูรีเทนแบบสลิปตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

ท่อโพลียูรีเทนมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม เหมาะสำหรับท่อขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของวัสดุท่อต่ำ ช่วยปกป้องสายเคเบิลและสายยาง และป้องกันการขูดขีดและการแตกหักในอุปกรณ์ไกด์
· มีความยืดหยุ่นและเหมาะสำหรับท่อขนาดเล็กที่ต้องการรัศมีการดัดงอน้อย
· สัมประสิทธิ์ความเสียดทานเป็น 1/3 ของค่าสัมประสิทธิ์ของท่อโพลียูรีเทน (UB)
· จากการทดลองเลื่อนน้ำหนักบนวัสดุท่อรูปฟิล์ม พบว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเป็น 1/3 ของ UB
· เครื่องหมายสำหรับตัดถูกทำไว้ทุก ๆ ระยะ 500 มม. ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อต้องตัดท่อ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันสายเคเบิล/สายยางและการวางท่อภายในอุปกรณ์ไกด์
· ท่อมีให้เลือกหลายสีและเหมาะสำหรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น การนำแม่พิมพ์และแบบพิมพ์ออก

รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทน

ท่อโพลียูรีเทนแรงเสียดทานต่ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

ของไหลที่ใช้งานได้ : อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 °C 65% RH): 0.8 MPa *
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -15 ถึง + 60 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
สีท่อ: 5 สี (ดำ เหลือง เขียว น้ำเงิน ขาวขุ่น)

คำเตือน

  • * แรงดันใช้งานสูงสุดคือค่าแรงดันที่ 20 °C 65% RH ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิอื่นต้องเผื่อขอบเขตความปลอดภัยจากเส้นโค้งแรงดันทะลุให้เพียงพอ โปรดทราบว่าหากใช้งานท่อในบริเวณที่มีการสั่น การงอ หรือการเคลื่อนไหวแบบอื่น ๆ ความร้อนระหว่างโมเลกุลอาจทำให้อุณหภูมิของท่อเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ท่อแตกได้

ขนาดท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน× เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)

สัญลักษณ์04250640085010651280
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)⌀4⌀6⌀8⌀10⌀12
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)⌀2.5⌀4⌀5⌀6.5⌀8

ขนาดที่รองรับการใช้งาน

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
(φmm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ
(φmm)
ความยาวรวมมาตรฐาน
(ม.)
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ
(มม.)
รัศมีการติดตั้งขั้นต่ำ
(มม.)
น้ำหนัก
(ก./ ม.)
สีท่อ (*2)
BYGBUW
UBS0425- (2)- (3)42.520/10010159
UBS0640- (2)- (3)6420/100152319
UBS0850- (2)- (3)8520/100152336
UBS1065- (2)- (3)106.520/100203054
UBS1280- (2)- (3)12820/100304574
  • * ระบุความยาวรวมมาตรฐานใน (2) และสีท่อใน (3) ตามรูปแบบการสั่งซื้อ
  • * สีท่อ→B: สีดำ, Y: สีเหลือง, G: สีเขียว, BU: สีน้ำเงิน, W: สีขาวขุ่น
รหัสสินค้า
UBS0425-20-B
UBS0425-20-BU
UBS0425-20-G
UBS0425-20-W
UBS0425-20-Y
UBS0425-100-B
UBS0425-100-B-L1
UBS0425-100-B-L2
UBS0425-100-B-L3
UBS0425-100-B-L4
UBS0425-100-B-L5
UBS0425-100-B-L6
UBS0425-100-B-L7
UBS0425-100-B-L8
UBS0425-100-B-L9
UBS0425-100-B-L10
UBS0425-100-B-L20
UBS0425-100-B-L30
UBS0425-100-B-L40
UBS0425-100-B-L50
UBS0425-100-BUSALE
UBS0425-100-G
UBS0425-100-W
UBS0425-100-Y
UBS0640-20-BSALE
UBS0640-20-BU
UBS0640-20-G
UBS0640-20-WSALE
UBS0640-20-Y
UBS0640-100-B
UBS0640-100-B-L1
UBS0640-100-B-L2
UBS0640-100-B-L3
UBS0640-100-B-L4
UBS0640-100-B-L5
UBS0640-100-B-L6
UBS0640-100-B-L7
UBS0640-100-B-L8
UBS0640-100-B-L9
UBS0640-100-B-L10
UBS0640-100-B-L20
UBS0640-100-B-L30
UBS0640-100-B-L40
UBS0640-100-B-L50
UBS0640-100-BU
UBS0640-100-G
UBS0640-100-W
UBS0640-100-Y
UBS0850-20-B
UBS0850-20-BU
UBS0850-20-G
UBS0850-20-W
UBS0850-20-Y
UBS0850-100-B
UBS0850-100-BU
UBS0850-100-G
UBS0850-100-W
UBS0850-100-Y
UBS1065-20-BSALE
UBS1065-20-BU
UBS1065-20-G
UBS1065-20-W
UBS1065-20-Y
UBS1065-100-B
UBS1065-100-BU
UBS1065-100-G
UBS1065-100-W
UBS1065-100-Y
UBS1280-20-B
UBS1280-20-BU
UBS1280-20-G
UBS1280-20-W
UBS1280-20-Y
UBS1280-100-B
UBS1280-100-BU
UBS1280-100-G
UBS1280-100-W
UBS1280-100-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัดการใช้บริการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว M
(ม.)

฿ 574.76

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ1020

฿ 574.76

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3สีน้ำเงิน1020

฿ 574.76

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3สีเขียว1020

฿ 574.76

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3น้ำนมสีขาว1020

฿ 574.76

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3สีเหลือง1020

฿ 2,714.88

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ10100

฿ 283.30

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ101

฿ 308.02

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ102

฿ 332.75

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ103

฿ 357.47

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ104

฿ 382.20

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ105

฿ 406.92

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ106

฿ 431.65

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ107

฿ 476.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ108

฿ 539.61

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ109

฿ 603.10

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ1010

฿ 1,110.97

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ1020

฿ 1,383.10

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ1030

฿ 1,537.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ1040

฿ 1,695.87

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ1050

฿ 2,714.88

฿ 1,460.06

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3สีน้ำเงิน10100

฿ 2,714.88

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3สีเขียว10100

฿ 2,714.88

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3น้ำนมสีขาว10100

฿ 2,714.88

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3สีเหลือง10100

฿ 951.95

฿ 518.53

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่6ถึง 64ถึง 4สีดำ1520

฿ 871.82

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่6ถึง 64ถึง 4สีน้ำเงิน1520

฿ 871.82

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่6ถึง 64ถึง 4สีเขียว1520

฿ 871.82

฿ 448.90

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่6ถึง 64ถึง 4น้ำนมสีขาว1520

฿ 871.82

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่6ถึง 64ถึง 4สีเหลือง1520

฿ 4,193.24

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ไม่6ถึง 64ถึง 4สีดำ15100

฿ 296.56

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ151

฿ 334.56

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ152

฿ 372.55

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ153

฿ 410.54

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ154

฿ 448.53

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ155

฿ 487.74

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ156

฿ 609.68

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ157

฿ 731.61

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ158

฿ 829.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ159

฿ 926.71

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ1510

฿ 1,707.10

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ1520

฿ 2,112.39

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ1530

฿ 2,347.74

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ1540

฿ 2,590.06

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ1550

฿ 4,193.24

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่6ถึง 64ถึง 4สีน้ำเงิน15100

฿ 4,193.24

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่6ถึง 64ถึง 4สีเขียว15100

฿ 4,193.24

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่6ถึง 64ถึง 4น้ำนมสีขาว15100

฿ 4,193.24

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่6ถึง 64ถึง 4สีเหลือง15100

฿ 1,843.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 5สีดำ1520

฿ 1,843.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 5สีน้ำเงิน1520

฿ 1,843.32

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 5สีเขียว1520

฿ 1,843.32

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 5น้ำนมสีขาว1520

฿ 1,843.32

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 5สีเหลือง1520

฿ 8,793.00

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 5สีดำ15100

฿ 8,793.00

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 5สีน้ำเงิน15100

฿ 8,793.00

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 5สีเขียว15100

฿ 8,793.00

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 5น้ำนมสีขาว15100

฿ 8,793.00

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 5สีเหลือง15100

฿ 2,549.20

฿ 1,344.45

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 7สีดำ2020

฿ 2,549.20

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 7สีน้ำเงิน2020

฿ 2,549.20

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 7สีเขียว2020

฿ 2,549.20

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 7น้ำนมสีขาว2020

฿ 2,549.20

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 7สีเหลือง2020

฿ 12,322.44

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 7สีดำ20100

฿ 12,322.44

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 7สีน้ำเงิน20100

฿ 12,322.44

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 7สีเขียว20100

฿ 12,322.44

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 7น้ำนมสีขาว20100

฿ 12,322.44

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 7สีเหลือง20100

฿ 3,478.25

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 8สีดำ3020

฿ 3,478.25

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 8สีน้ำเงิน3020

฿ 3,478.25

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 8สีเขียว3020

฿ 3,478.25

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 8น้ำนมสีขาว3020

฿ 3,478.25

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 8สีเหลือง3020

฿ 16,967.70

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 8สีดำ30100

฿ 16,967.70

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 8สีน้ำเงิน30100

฿ 16,967.70

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 8สีเขียว30100

฿ 16,967.70

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 8น้ำนมสีขาว30100

฿ 16,967.70

TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 8สีเหลือง30100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง วัสดุ ยูรีเทน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -15:: 60 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) 0:: 0.8 ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ(ปาสคาล) -100