1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

MEPAC Micro Type (รหัสสินค้า)

MEPAC Micro Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,998.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความหนา 10 มม. หัวจับเล็กมากเหมือนนิ้วก้อยของผู้หญิง

[คุณสมบัติ]
· หนาเพียง 10 มม. และมวล 20 ก.
· [เล็กมาก] ตะปู 2 ตัว เปิด-ปิด ขนานกัน เหมือนนิ้วก้อยของผู้หญิง

รหัสสินค้า
X9600
X9605
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแผ่นพับชนิดเปิดปิด

฿ 7,998.57

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 3 วัน แบบปกติเปิด

฿ 7,998.57

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 7 วัน ปิดปกติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก วิธีการจับ แทรกชนิดขนาน จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง รูปทรง ทรงกระบอก วิธีการใช้งาน การแสดงเดี่ยว เปิด มิติ L1(มิลลิเมตร) 4
มิติ ปิด L2(มิลลิเมตร) 0 สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.3:: 0.5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 4
สวิตช์ลูกลอย ไม่มี ตัวเลือกนิ้ว ไม่มี ปริมาณ เซนเซอร์ ไม่มี
สเปค เซนเซอร์ ไม่มี บานพับบานพับ มาตรฐาน ตัวเลือกแอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตมาตรฐาน