1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ SM (รหัสสินค้า)

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 423.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น ชนิดแกนเกลียว
[คุณสมบัติ]
· การ การออกแบบ ที่เรียบง่ายที่กลมกลืนกันในทุกสาขา
· สามารถเลือก ล้อ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามการ การใช้งาน
· อุปกรณ์โลหะมี การขัดเงา กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรอบทางการแพทย์ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ และเฟอร์นิเจอร์ เกวียนต่างๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SM-75EM-UNF1/2
SM-75MM-UNF1/2
SM-75NM-UNF1/2
SM-75NTB-UNF1/2
SM-75TP-UNF1/2
SM-100MM-UNF1/2
SM-100NM-UNF1/2
SM-100NTB-UNF1/2
SM-100RL-UNF1/2
SM-100TP-UNF1/2
SM-100UM-UNF1/2
SM-125MM-UNF1/2
SM-125UM-UNF1/2
SM-125VM-UNF1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 486.70

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 109735.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยางไม่7525สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มี

฿ 481.28

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 109735.01 ถึง 80.0055[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่7520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มี

฿ 423.99

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 109735.01 ถึง 80.0065[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน7525สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มี

฿ 570.53

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 109735.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน7527สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มี

฿ 468.92

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 109735.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่7527สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มี

฿ 635.90

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1012735.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่10222สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87ไม่มี

฿ 523.76

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1012635.01 ถึง 80.0065[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน10025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87ไม่มี

฿ 716.77

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1012635.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน10027สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87มีจำหน่าย

฿ 632.31

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1012635.01 ถึง 80.0065[ยางสังเคราะห์] ยางไม่10025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87ไม่มี

฿ 640.74

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1012635.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่10027สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87ไม่มี

฿ 671.51

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1012635.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน10025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87ไม่มี

฿ 925.57

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1016280.01 ถึง 140.0090[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่12625สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง111ไม่มี

฿ 973.81

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1016280.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน12525สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง111ไม่มี

฿ 1,136.03

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1016280.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางไม่12531สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง111ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง