1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ทั่วไปซีรีส์ SH พร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ ทั่วไปซีรีส์ SH พร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ หมุนรวมถึง ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ หยุดที่หยุดการหมุนของ ล้อ

รหัสสินค้า
SH-50NHS-2-UNF1/2
SH-50VHS-2-UNF1/2
SH-100NHS-2-UNF1/2
SH-100VHS-2-UNF1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 286.66

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 107435.01 ถึง 80.0065[ไนล่อน] ไนล่อน สีดำทนน้ำมัน5025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต74

฿ 286.66

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 107435.01 ถึง 80.0055[ยางสังเคราะห์] ยางไม่5025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต74

฿ 934.44

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1013380.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน10032สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง105

฿ 934.44

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1013380.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยางไม่10032สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี
ประเภทส สต๊อปเปอร์ S-2