1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อตาย เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ KD (รหัสสินค้า)

STANDARD CASTERS

ลูกล้อตาย เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ KD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อตาย

[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนโลหะ ล้อขนาด 40 มม. ถึง 50 มม. ชุบไบร์ทโครเมต ส่วนล้อขนาด 65 มม. และ 75 มม. ชุบโครม
·สามารถใช้ประเภท KD และประเภท TE ร่วมกันได้เนื่องจากความสูงในการติดตั้งเท่ากัน

รหัสสินค้า
KD-40RM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน

฿ 89.66

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1056ถึง 35.0030[ยางสังเคราะห์] ยางไม่4525554018สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 40 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา
ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KD-40RM ในชุด ลูกล้อตาย เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ KD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KD-40NM
KD-40TP
KD-50NM
KD-50RM
KD-50TP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน

฿ 92.96

1 ชิ้น 5 วัน 1056ถึง 35.0030[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน4525554018โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร

฿ 104.17

1 ชิ้น 7 วัน 1056ถึง 35.0030อีลาสโตเมอร์ไม่4525554018โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร

฿ 111.60

1 ชิ้น 5 วัน 106535.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน4826585020โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร

฿ 111.60

1 ชิ้น 5 วัน 1065ถึง 35.0035[ยางสังเคราะห์] ยางไม่4826585020โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร

฿ 131.27

1 ชิ้น 7 วัน 1065ถึง 35.0035อีลาสโตเมอร์ไม่4826585020โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร