(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อตาย
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนโลหะ ล้อขนาด 40 มม. ถึง 50 มม. ชุบไบร์ทโครเมต ส่วนล้อขนาด 65 มม. และ 75 มม. ชุบโครม
·สามารถใช้ประเภท KD และประเภท TE ร่วมกันได้เนื่องจากความสูงในการติดตั้งเท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
KD-40NM |
KD-40RM |
KD-40TP |
KD-50NM |
KD-50RM |
KD-50TP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.96 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 56 | ถึง 35.00 | 30 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 45 | 25 | 55 | 40 | 18 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 89.66 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 56 | ถึง 35.00 | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 45 | 25 | 55 | 40 | 18 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 104.17 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 56 | ถึง 35.00 | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 45 | 25 | 55 | 40 | 18 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 111.60 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 48 | 26 | 58 | 50 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 111.60 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | ถึง 35.00 | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 48 | 26 | 58 | 50 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 131.27 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | ถึง 35.00 | 35 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 48 | 26 | 58 | 50 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) | 40 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง