(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อแบบล้อคู่
[คุณสมบัติ]
·มีประเภท แผ่นเพลท และชนิดแกนเกลียว
[การช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับเฟอร์นิเจอร์ตู้โชว์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DN-30B |
DN-30P |
DN-40B-M8 |
DN-40B-UNC3/8 |
DN-40B-UNC5/16 |
DN-40P |
DN-50B-M8 |
DN-50B-M10 |
DN-50B-M12 |
DN-50B-UNC3/8 |
DN-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.54 ฿ 39.92 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 39 | ถึง 35.00 | 20 | - | - | - | - | - | [M6] M6XP1.0 | 30 | 35 | 35 | ||
฿ 112.39 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | ถึง 35.00 | 20 | รูกลม | 18 | 18 | 28.5 | 28.5 | - | 30 | 35 | 35 | ||
฿ 89.42 ฿ 42.39 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | ถึง 35.00 | 30 | - | - | - | - | - | [M8] M8×1.25 | 40 | 41 | 47 | ||
฿ 175.24 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 52 | ถึง 35.00 | 30 | - | - | - | - | - | [UNC3/8] UNC3 เกลียว / 8 × 16 สกรู | 40 | 41 | 47 | |
฿ 175.24 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 52 | ถึง 35.00 | 30 | - | - | - | - | - | [UNC5/16] UNC5 เกลียว / 16 × 18 สกรู | 40 | 41 | 47 | ||
฿ 81.53 ฿ 45.79 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 57 | ถึง 35.00 | 30 | รูกลม | 25.4 | 25.4 | 38 | 38 | - | 40 | 41 | 47 | ||
฿ 295.99 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | - | - | - | - | - | [M8] M8×1.25 | 52 | 47 | 57 | ||
฿ 295.99 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | - | - | - | - | - | [M10] M10×P1.5 | 52 | 47 | 57 | ||
฿ 299.09 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 52 | 47 | 57 | ||
฿ 252.06 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | - | - | - | - | - | [UNC3/8] UNC3 เกลียว / 8 × 16 สกรู | 52 | 47 | 57 | ||
฿ 250.48 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | รูกลม | 25.4 | 25.4 | 38 | 38 | - | 52 | 47 | 57 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | เรซิ่น / ล้อ คู่ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่น | การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง